cULus Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||
Power connector, Power, 5-position, shielded, Plug straight M12, coding: L, Crimp connection, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, external cable diameter 8 mm ... 13 mm, without crimp contacts
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||