Para além dos distribuidores totalmente isolados com roscas M8, tem ainda à sua disposição, consoante a aplicação, distribuidores com roscas em metal M12 ou plástico. Estão assim disponíveis diversas versões da ligação do cabo principal.
Distributor box, connection method: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.75 mm2, number of slots: 8, number of positions: 5, slot assignment: Double, status display: yes, PNP; master cable connection: Push-in connection 180°, shielding: no, When connecting 5 conductors, max. 0.5 mm2 can be connected