Os conectores M12 montados com sistema de fecho rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isto garante uma instalação simples e que poupa tempo, mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem.
Connector in molded plastic on both sides, Straight, plastic molded, number of positions: 12, type of locking: Screw locking mechanism, Straight, plastic molded, cable length: 2 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance