Os conectores M12 montados com sistema de fecho rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isto garante uma instalação simples e que poupa tempo, mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem.
Cable plug in molded plastic, series: KSH, M23-Socket, Straight, plastic molded, number of positions: 4+4+4+PE, type of locking: SPEEDCON, cable length: 2 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)