Cabos de sinal e cabos de potência

Cabos de sinal e de potência para cablagem fiável de sensor/atuador

Com os cabos montados para a transmissão de sinais e potência, consegue-se ligar rapidamente e de modo confortável, sensores e atuadores no campo. Escolha a partir de uma diversidade de variantes e de qualidades de cabo. Para requisitos que excedem as especificações clássicas no ambiente industrial, oferecemos-lhe séries de produtos especialmente adequadas. Temos muito gosto em também implementar soluções personalizadas mediante solicitação.

Go to Product Detail Page for item 1624785
K-7E - OE/2,0-D00/M17 F8 - Cable plug in molded plastic
K-7E - OE/2,0-D00/M17 F8 - Cable plug in molded plastic
1624785

Cable plug in molded plastic, series: KST, M17-Socket, Straight, plastic molded, number of positions: 7+PE, type of locking: Screw locking mechanism, cable length: 2 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Vantagens

  • Diversos tamanhos e números de polos elevados: desde M8 a M40, assim como 1/2" e 7/8", e até 17 polos num conector
  • Encaixe rápido e seguro mesmo em espaços confinados com conectores push-pull M12
  • Ligação de blindagem absolutamente fiável sob influências ambientais extremas com Advanced Shielding Technology
  • Controlo seguro e eficiente de válvulas eletromagnéticas hidráulicas e pneumáticas com conectores para válvula pré-montados
  • Cablagem de montagem precisa graças a variantes específicas para cada cliente a partir de 1 unidade

Novos produtos

Conectores S15 Power

Conectores circulares S15 Power

Potentes e compactos

Os conectores circulares de tamanho 15 oferecem uma ligação de potência compacta e segura para motores assíncronos e trifásicos até 7,5 kW. O sistema de fecho rápido de baioneta permite uma instalação sem ferramenta e que poupa tempo. São evitados erros de ligação.

Características principais

  • Conectores circulares não blindados de tamanho 15
  • Frente de encaixe híbrida: 3 contactos de potência até 16 A, 2 contactos de sinal até 10 A, PE
  • Fecho rápido de baioneta
  • Estrutura do condutor: 6 x 2,5 mm
  • Cabo PUR sem halogéneo
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Normalizado conforme a IEC 61076-2-116

Vantagens

  • Poupança de tempo graças à instalação simples e sem ferramenta com o sistema de fecho rápido de baioneta
  • Grande economia de espaço graças aos contactos de potência e de sinal numa frente de encaixe híbrida
  • Robustez em ambientes industriais adversos graças à proteção contra dobras e vibrações
  • Certificação UL e padronização IEC para utilização a nível mundial

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e fios

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Cabos de sinal e de potência M8 e M12

Cabos de sinal e de potência M8 e M12

Oferecemos-lhe o maior programa de produtos e soluções com design M8 e M12 para a transmissão segura de sinais e potência: desde aplicações padrão, robôs e correias de arraste até à utilização contínua ao ar livre e cablagem na indústria alimentar ou ferroviária. Escolha a partir de uma diversidade de variantes montadas e de qualidades de cabo.

  • Estanqueidade fiável até ao grau de proteção IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Proteção contra encaixe incorreto através de frentes de encaixe codificadas
  • Encaixe rápido e seguro com travamento push-pull M12
  • Proteção EMC e robustez absolutamente seguras com Advanced Shielding Technology
  • Elevada transmissão de potência com até 16 A ou até 690 V
Cablagem M12 com sistema de fecho rápido push-pull
Conectores de alta densidade em design M12
Diagnóstico simples através de conector M12 com LED
Cablagem M12 Power
Cabos de sinal e de potência
Cabos diversos
Cablagem M12 com sistema de fecho rápido push-pull

Os conectores M12 montados com sistema de fecho rápido Push-Pull oferecem um encaixe seguro e sem ferramenta. Isto garante uma instalação simples e que poupa tempo, mesmo em espaços reduzidos e com elevada densidade de cablagem.

Conectores de alta densidade em design M12

No contexto industrial, a tendência segue formatos cada vez mais compactos com elevada densidade de embalagem. Os conectores de alta densidade de 12 e 17 polos transmitem os sinais com um design M12 compacto. A codificação A é padronizada e compatível com outros interfaces.

Diagnóstico simples através de conector M12 com LED

Nos conectores M12 com LED integrados é possível identificar os erros de forma rápida e simples no percurso do sinal.

Cablagem M12 Power

As codificações M12 POWER como codificação S, K e M foram concebidas para aplicações de corrente alternada, como a ligação de potência de um motor trifásico. A codificação M também alimenta consumidores de 5 e 6 polos com até 8 A e 690 V. As aplicações DC na gama de baixa tensão como, p. ex., fontes de alimentação de módulos I/O periféricos ou de motores DC, são cobertas pelas codificações T e L. A codificação L de quatro polos pode ser adquirida opcionalmente com um contacto de terra funcional. Uma tensão de 63 V permite transmitir 16 A.

Cabos de sinal e de potência

A Advanced Shielding Technology otimiza o atual formato dos conectores M12 para a operação fiável e segura das suas instalações.

Durante o processo de fabrico, o metal líquido envolve completamente a blindagem do cabo. A blindagem de 360° coesa não se limita a oferecer uma proteção EMC melhorada, também aumenta a capacidade de potência. Além disso, o metal líquido estabelece a ligação do contacto de condutor de proteção com a rosca M12 metálica condutora.

Cabos diversos

Os nossos cabos PUR padrão são isentos de halogéneo, resistentes a agentes químicos, óleos, lubrificantes e adequados para corrente de arrasto. Cabos em PVC económicos cobrem áreas com esforços mecânicos intermédios. Dispomos de cabos com qualidade especialmente adequada para uso exterior, indústria alimentar ou aplicações ferroviárias.

Cabos de sinal e de potência M17 a M40

Cabos de sinal e de potência M17 a M40

Os cabos de sinal e de potência pré-montados com conectores nos tamanhos M17 a M40 cobrem uma vasta gama de aplicações de sinais industriais. São a escolha certa para uma ligação fácil e rápida de acionamentos elétricos com potências de transmissão até 150 A/630 V. A oferta completa inclui todas as classes de potência e formatos necessários.

  • Ampla gama de produtos com variantes de 6 a 17 polos
  • Utilização fiável através de formatos robustos e materiais de alta qualidade
  • Ligar de forma rápida e segura com meia volta – com o sistema de fecho rápido SPEEDCON
  • Transmissão de sinais sem interferências – através de conectores com proteção EMC
  • Estanqueidade fiável graças ao grau de proteção IP67
Conectores circulares robustos para sinais e potência
Conectores de sinal e de potência angulares
Montagem fácil com sistema de fecho rápido SPEEDCON
Conectores circulares robustos para sinais e potência

De pequenos a grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: a gama de conectores circulares da Phoenix Contact oferece-lhe isto e muito mais.

  • M17 em formato reto com até 17 polos para a transmissão de sinal ou com até 9 polos para a transmissão de potência até 20 A
  • M23 em formato reto ou angular com até 17 polos para a transmissão de sinal ou com 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 30 A. O formato angular pode ser rodado mais de 240°
  • M40 em formato reto: 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 70 A

Conectores de sinal e de potência angulares

O conector circular M23 angular pode, pela primeira vez, ser girado mais de 240°. Deste modo, é possível uma passagem de cabos ideal adequada à instalação.

Montagem fácil com sistema de fecho rápido SPEEDCON

Com o sistema de fecho rápido SPEEDCON da Phoenix Contact pode montar conectores circulares com apenas meia rotação. Desta forma, reduz o seu tempo de montagem em até 90 %.

Conectores para válvula revestidos

Conectores e cabos para válvulas

Os conectores para válvula e os cabos de conectores para válvula são resistentes a influências térmicas e mecânicas, bem como a óleos e graxas. Os conectores para válvula pré-montados com função de redução de energia reduzem o consumo de corrente em até 50 % e permitem a utilização de fonte de alimentação mais pequenas.

  • Cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressóstatos (AD)
  • Conectores para válvula para as aplicações exteriores nos formatos A e AD e com o grau de proteção IP66K/IP68
  • Intervalo de aplicação de 24 a 230 V AC/DC
  • Deteção fácil em caso de falha graças a LED claramente visíveis
  • Materiais e qualidades de condutor com certificação UL
Conectores DEUTSCH e Superseal

Conectores DEUTSCH e Superseal

Os conectores DEUTSCH e Superseal revestidos são utilizados principalmente em veículos utilitários, de construção, agrícolas e florestais. Realizam uma transmissão fiável de sinais e potência e convencem pelo seu design robusto. O revestimento oferece uma reduzida superfície de contacto com água, óleo e produtos químicos e garante uma vedação fiável dos conectores.

  • Rapidamente pronto a utilizar graças ao prático bloqueio de clipe
  • Interfaces normalizadas e compatibilidade de conectores entre fabricantes
  • Utilização segura graças a graus de proteção elevados até IP69K
Variantes de cabos específicas do cliente

Cabo do sensor – variantes específicas para cada cliente e a metro

Crie os cabos montados totalmente de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, conseguimos fabricar facilmente comprimentos de cabos personalizados para o cabo do sensor e o cabo do atuador. O Centro de Serviço para conectores industriais transforma, em poucos dias, as suas necessidades num produto feito à sua medida: para o fabrico de máquinas, instalações e equipamentos. Porque, apesar da ampla gama de conectores industriais, nem sempre conseguimos cumprir os requisitos dos clientes com a gama padrão.

  • Encomendas flexíveis, graças ao fornecimento de cabos com comprimentos reduzidos
  • Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos