IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40029149| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
UL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | ||