IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62814VDE approval of drawings
ID de certificação: 40022553| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 2.5 - 35 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 130 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 130 A | |||
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExPTB08.0063U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 123 A | 2.5 - 35 | ||
ATEX
ID de certificação: PTB09ATEX1003U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 123 A | 2.5 - 35 | ||