Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

RBO 12-HC BU - Bolt connection terminal block
3247987

Bolt connection terminal block, nom. voltage: 1500 V, nominal current: 415 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Bolt connection, Rated cross section: 240 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, direct screw connection, color: blue

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Tested for railway applications