PLT-EE-T3-BE-R
-
Type 3 surge protection base element
1249061
Base element for protective plugs from the PLT-EE product range with remote indication contact.
Detalhes dos produtos
| Product type | Base element |
| IEC power supply system | TN-S |
| TT | |
| Type | DIN rail module, two-section, divisible |
| Number of positions | 2 |
| Surge protection fault message | Remote indication contact |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| IEC test classification | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Number of ports | One |
| Indicator/remote signaling | |
| Connection name | Remote fault indicator contact |
| Switching function | Changeover contact |
| Operating voltage | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Operating current | 0.5 A AC |
| 0.5 A DC (75 V DC) | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.5 Nm |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 17.7 mm |
| Height | 93.4 mm |
| Depth | 51.5 mm (incl. DIN rail 7.5 mm) |
| Horizontal pitch | 1 HP |
| Color | light gray (RAL 7035) |
| traffic gray B (RAL 7043) | |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| CTI value of material | 600 |
| Insulating material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Housing material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Direction of action | 1L-N & N-PE |
| Nominal voltage UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximum continuous operating voltage UC | 264 V AC |
| Rated load current IL | 16 A (at 63 °C) |
| Short-circuit current rating ISCCR | 6 kA AC |
| Maximum backup fuse for through wiring | 16 A (gG / B / C) |
| Max. backup fuse with branch wiring | depends on the plug used |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Shock (operation) | 30g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (operation) | 5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| Standards/specifications | IEC 61643-11 |
| Note | 2011 |
| Standards/specifications | EN 61643-11 |
| Note | 2012 |
| Mounting type | DIN rail: 35 mm |
| N.º de artigo | 1249061 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CLP |
| Chave de produto | CLP312 |
| GTIN | 4063151350796 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 52,34 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 48 g |
| Número do imposto alfandegário | 85363030 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,475 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA