Engenharia para Niagara – padronizada, escalável, eficiente Reduza o esforço de engenharia e concretize projetos de edifícios mais rapidamente – com bibliotecas e ferramentas Niagara gratuitas para a automação de espaços e de sistemas de AVAC.

Ecrã Ferramentas de engenharia Niagara
Ferramentas de engenharia Niagara

Um sistema para uma engenharia Niagara eficiente

Na automação de edifícios com Niagara, as abordagens clássicas de engenharia atingem rapidamente os seus limites:
A programação individual, as diferentes estruturas de projeto e o processamento manual de grandes volumes de dados resultam num elevado dispêndio de recursos, numa maior propensão a erros e em longos períodos de colocação em funcionamento.
O Emalytics destina-se aos integradores de sistemas Niagara que pretendem dar resposta a estes desafios de forma específica. Em vez de desenvolver lógicas de raiz em cada projeto, trabalhe com blocos de função reutilizáveis e estruturas claras para a automação de espaços e de sistemas de AVAC.
Estes podem ser facilmente parametrizados, combinados e utilizados em vários projetos.
O resultado: menor esforço de engenharia, estruturas de projeto consistentes e uma implementação significativamente mais rápida – desde uma instalação individual até um projeto com várias localizações.
Ao mesmo tempo, continua no seu ambiente habitual:
Todas as bibliotecas e ferramentas de engenharia estão perfeitamente integradas no Niagara e podem ser utilizadas diretamente em projetos existentes.

Ferramentas de engenharia para Niagara
Começar em poucos passos

Aceda às ferramentas de engenharia, bibliotecas e blocos de espaços e AVAC do Niagara para o Emalytics. Utilize a instalação de add-ons Niagara para a elaboração do projeto do controlador Emalytics.

Aceder às ferramentas de engenharia
Logótipo Niagara Framework®
emalyticsHVAC

emalyticsHVAC para engenharia de AVAC escalável

O emalyticsHVAC transforma instalações complexas numa estrutura clara e modular para a engenharia de AVAC. Você trabalha com blocos de função padronizados para equipamentos, controladores, bem como estados de funcionamento e de alarme – em vez de programar individualmente cada lógica da instalação.
Desta forma, mesmo as relações complexas permanecem transparentes, compreensíveis e fáceis de manter. Ao mesmo tempo, a lógica foi concebida para interagir com conceitos de espaço, tempo e energia. Isto permite criar uma arquitetura de automação integrada para a automação de edifícios com Niagara.
Desde uma instalação de climatização individual até um projeto com várias localizações: o emalyticsHVAC constitui a base para estruturas de instalações padronizadas, escaláveis e reutilizáveis.

emalyticsRoom

emalyticsRoom para automação de espaços padronizada

O emalyticsRoom traz ordem ao nível particularmente complexo da automação de edifícios: o espaço. Você trabalha com uma lógica unificada para a automação de espaços nas áreas da iluminação, sombreamento, temperatura e ventilação.
Em vez de desenvolver soluções individuais para cada espaço, basta ajustar os blocos de função comprovados através de parâmetros. Isto reduz o esforço de engenharia, simplifica os testes e garante um comportamento consistente em todos os espaços.
Seja um escritório, um hotel, uma escola ou uma sala multifuncional: com o emalyticsRoom desenvolve uma estrutura uma única vez e pode aplicá-la a quantos espaços quiser. Desta forma, a automação de espaços com o Niagara torna-se planeável, reutilizável e escalável.

Edifício com ferramentas de engenharia Niagara

Ferramentas de engenharia Niagara para um processamento em massa eficiente

A diferença fundamental reside no processo de engenharia: o emalyticsHVAC inclui ferramentas de engenharia Niagara integradas, que lhe permitem editar grandes volumes de dados de forma estruturada e eficiente.
Os pontos de dados, nomes, etiquetas, alarmes e históricos podem ser geridos de forma centralizada, consistente e reproduzível – diretamente no Niagara. Em vez do processamento manual individual, cria-se um fluxo de trabalho claro para alterações em massa e resultados padronizados.
Isto reduz significativamente os tempos de engenharia e de colocação em funcionamento, minimiza as fontes de erro e proporciona vantagens claras em termos de qualidade, tempo e custos. É assim que a engenharia clássica de automação de edifícios se transforma num processo apto para a indústria.

O seu parceiro de contacto

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de construção nova. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Perguntas frequentes (FAQ)

FAQ Ferramentas de engenharia Niagara
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ Ferramentas de engenharia Niagara

As ferramentas de engenharia e bibliotecas Niagara ampliam o Niagara Framework com blocos de função padronizados e ferramentas para uma engenharia mais eficiente. Em vez de criar de novo funções, estruturas de dados e fluxos de trabalho em cada projeto, trabalhe com bibliotecas reutilizáveis e uma sistemática unificada para a automação de espaços e de sistemas de AVAC. Desta forma, é possível implementar projetos de forma mais consistente, reduzir os esforços de engenharia e editar tarefas recorrentes de forma significativamente mais rápida.

FAQ

As bibliotecas Niagara da Phoenix Contact disponibilizam blocos de função padronizados para aplicações típicas de AVAC. Os equipamentos, circuitos de controlo, controladores sequenciais e as estratégias de funcionamento para aquecimento, arrefecimento, recuperação de calor ou desumidificação podem ser representados de forma estruturada, sem ser necessário programar cada função individualmente. Isto torna as estratégias de controlo complexas mais transparentes, mais fáceis de ampliar e mais fáceis de manter a longo prazo.

FAQ

Os estados operacionais, as mensagens de avaria, as funções de manutenção e o modo manual já fazem parte de muitos blocos de função. Isto permite criar estruturas de alarme e de estado uniformes, que podem ser facilmente visualizadas, documentadas e integradas em sistemas de nível superior. Os integradores beneficiam de normas de projeto consistentes e evitam trabalhos de correção dispendiosos no que diz respeito a alarmes e diagnóstico.

FAQ

As ferramentas de engenharia permitem o processamento centralizado de grandes volumes de dados no Niagara. Os pontos de dados, nomes, etiquetas, alarmes, históricos e outras características podem ser exportados de forma estruturada, personalizados e importados novamente. Desta forma, é possível implementar centenas ou milhares de alterações de forma reproduzível e consistente. Isto poupa tempo, reduz as fontes de erro e simplifica a padronização em vários projetos.

FAQ

As ferramentas de engenharia e as bibliotecas são adequadas para projetos de qualquer dimensão – desde edifícios individuais até implementações internacionais em vários locais. Especialmente no caso de estruturas de instalações recorrentes, conceitos de espaço padronizados e grandes volumes de pontos de dados, estas criam a base para uma engenharia Niagara eficiente e escalável. Os integradores de sistemas beneficiam de uma maior reutilização, de uma qualidade consistente e de uma implementação de projetos significativamente mais rápida.