Niagara Framework® para automação de edifícios aberta – sistemas, hardware e soluções Phoenix Contact é o seu parceiro oficial da Niagara: descubra soluções perfeitamente adaptadas – desde licenças e hardware industrial até complementos para uma engenharia eficiente e escalável.

Edifício moderno
Sistemas de controlo de edifícios para a subdistribuição elétrica

Hardware Niagara Framework® e controladores para automação de edifícios

Os controladores compatíveis com Niagara da Phoenix Contact foram desenvolvidos especificamente para sistemas de automação de edifícios abertos e independentes do fabricante. Permitem a integração fiável dos níveis de campo, de espaço e de instalações – desde um único edifício até soluções escaláveis para vários locais.
Graças a interfaces padronizadas, hardware adequado para uso industrial e disponibilidade a longo prazo, poderá beneficiar de uma plataforma estável e preparada para o futuro. Desta forma, é possível padronizar os processos de engenharia, reutilizar aplicações e ampliar de forma flexível os sistemas de gestão de edifícios baseados na plataforma Niagara.

Engenharia de software baseada no Niagara

Tools de engenharia e software do Niagara Framework®

A Phoenix Contact amplia o Niagara Framework® com tools de engenharia potentes e gratuitos – desde o nível de campo até à nuvem.
As bibliotecas Niagara padronizam tarefas recorrentes e reduzem significativamente o esforço de engenharia. Em vez de programação individual, trabalha-se com blocos de função versionados e uma sistemática uniforme para a automação de espaços e instalações.
Um fluxo de trabalho contínuo permite o processamento em massa eficiente e garante resultados consistentes em todos os projetos. Os tools podem ser integrados de forma harmoniosa em ambientes Niagara já existentes. Estão disponíveis gratuitamente no Niagara Marketplace.

Pessoa a operar o sistema de gestão de edifícios

Sistema de Gerenciamento de Edifícios (BMS) Niagara Framework®

O Niagara Framework® é a plataforma mundialmente reconhecida para sistemas abertos de gerenciamento de edifícios (BMS). Permite a integração, independentemente do fabricante, dos mais diversos trabalhos e sistemas – criando assim a base para uma automação de edifícios flexível e escalável.
Com o framework Emalytics, a Phoenix Contact oferece um potente sistema de gestão de edifícios baseado no Niagara Framework®. A solução combina abertura com robustez industrial e foi desenvolvida especificamente para projetos exigentes de automação de edifícios.
Beneficia de uma plataforma integrada para visualização, controlo e monitorização – bem como da fácil integração de sistemas existentes e da capacidade de expansão a longo prazo da sua infraestrutura baseada em Niagara.

Seminários sobre gestão de edifícios

Formações e treinos Niagara Framework® para automação de edifícios

Phoenix Contact apoia-o no desenvolvimento de know-how em automação de edifícios baseada em Niagara, através de uma oferta estruturada de formação e treino. As formações Niagara e as certificações TCP são ministradas principalmente por parceiros autorizados e complementadas por formações específicas da Phoenix Contact – adaptadas à região e à aplicação. Desta forma, poderá beneficiar de conteúdos orientados para a prática e de uma elevada disponibilidade de formação. Uma integração estruturada, conteúdos de aprendizagem orientados para a prática, bem como complementos gratuitos do Niagara e tutoriais online facilitam a introdução ao sistema. Desta forma, poderá concretizar os seus projetos mais rapidamente e aplicar o que aprendeu de forma eficiente e segura.

Phoenix Contact como parceiro oficial do Niagara Framework®

Na qualidade de parceiro oficial "Powered by Niagara", a Phoenix Contact trabalha em estreita colaboração com a Tridium no desenvolvimento de soluções de hardware e software para a automação de edifícios aberta, com base no Niagara Framework®. A colaboração no âmbito do "Growth Partner Program" da Tridium permite uma coordenação estreita nas áreas do desenvolvimento e da engenharia. Desta forma, beneficia de soluções perfeitamente integradas entre si, de uma elevada compatibilidade e de um acesso antecipado às novas tecnologias. Phoenix Contact é, assim, uma parte ativa do ecossistema global da Niagara e é sinónimo de soluções preparadas para o futuro e independentes do fabricante, bem como de um desenvolvimento a longo prazo dos seus sistemas baseados na Niagara.

Construção de quadros de comando para o Niagara Framework® e automação de edifícios, tudo de um único fornecedor A Phoenix Contact oferece-lhe soluções completas para armários elétricos destinadas à automação de edifícios baseada em Niagara – com um portfólio universal, tudo de um único fornecedor. Desde a fonte de alimentação, passando pelos módulos de interface e de I/O, até à tecnologia de redes e às soluções de segurança industrial, todos os componentes estão perfeitamente adaptados entre si. É assim que se consegue uma arquitetura de armário de comando estruturada, que poupa espaço e é eficiente na sua implementação. Os sistemas podem ser integrados de forma harmoniosa em projetos do Niagara Framework® e constituem a base para uma automação de edifícios fiável e escalável.

Mapa interativo de imagens: construção de quadros de comando para o Niagara Framework® e automação de edifícios
Réguas de bornes
As réguas de bornes da Phoenix Contact asseguram uma elevada flexibilidade na construção de réguas de bornes. Escolha entre diferentes tecnologias de ligação e combine os bornes colocando pontes no eixo funcional duplo. O sistema de réguas de bornes caracteriza-se por acessórios de ponte, marcação e teste.
Mais sobre as réguas de bornes
Réguas de bornes
Painéis HMI e PC industriais
Com as nossas Interfaces homem-máquina (HMI) e PC industriais (IPC) pode operar e monitorizar de forma eficiente os estados da sua instalação. Beneficie da máxima escalabilidade para o conceito de operação da sua solução de automação. Os nossos PC industriais inteligentes facilitam a resolução de tarefas exigentes de controlo e de interligação. Ao mesmo tempo, o sofisticado software de visualização permite uma intervenção rápida e fiável nos processos das máquinas.
Mais sobre HMI e IPC
Painéis HMI e PC industriais
Conectores
Uma grande variedade de conectores: desde os versáteis conectores circulares (M5 a M58), passando pelos conectores de dados, de acumulador de energia e fotovoltaicos, até aos conectores industriais robustos. O portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções para aplicações industriais e semi-industriais. É complementado com sistemas de conectores para aplicações específicas, assim como cabos e fios montáveis e pré-instalados.
Mais sobre conectores
Conectores
Relés e relés de estado sólido
Descubra a nossa vasta seleção de relés e relés de estado sólido, relés de acoplamento, relés eletromecânicos, relés temporizados, módulos de comunicação e lógicos. Os nossos produtos inovadores oferecem a máxima fiabilidade e eficiência para as suas aplicações industriais. Os nossos relés caracterizam-se pela sua elevada potência de comutação, longa vida útil e extensa gama de acessórios. Os relés de estado sólido oferecem tempos de comutação rápidos e são ideais para aplicações com uma elevada frequência de comutação. Os módulos lógicos oferecem soluções flexíveis de controlo e automação para a sua aplicação. Com os módulos de comunicação, pode integrar de forma fácil e flexível um sistema de relés na sua rede.
Mais sobre relés
Relés e relés de estado sólido
Monitorização de energia
A monitorização de energia eficiente é a base para a sua gestão energética conforme ISO 50001. Beneficie da interação ótima e da facilidade de utilização do nosso portfólio de monitorização de energia. Os nossos equipamentos de medição de energia, contadores de energia, transformadores de corrente e transdutores cobrem todas as aplicações de aquisição de dados de energia. As soluções de comunicação e de software orientadas para o futuro ajudam-no a integrar, visualizar e analisar os seus dados energéticos.
Mais sobre a monitorização de energia
Monitorização de energia
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Interrupções da rede podem ter consequências graves. Confie na nossa fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e não corra riscos. Uma UPS fornece corrente, mesmo que a rede de alimentação falhe, e protege a instalação contra falhas de alimentação. Oferecemos-lhe soluções UPS para aplicações DC e AC que, em termos de funcionalidade e formato, estão perfeitamente adaptadas aos requisitos de diferentes indústrias.
Mais informações sobre os USVs
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Comunicação industrial
A transmissão de dados fiável do nível de campo até ao nível de controlo é o objetivo da comunicação industrial. Aqui, as soluções universais com Ethernet industrial, tecnologias sem fios modernas e cibersegurança aumentam a disponibilidade e segurança dos sistemas interligados. Os protocolos de rede e sistemas de bus de campo como, p. ex., PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS garantem uma comunicação eficiente.
Mais sobre comunicação industrial
Comunicação industrial
Fontes de alimentação
Alimente a sua aplicação de forma fiável com as nossas fontes de alimentação. Escolha a fonte de alimentação ideal para as suas necessidades de entre a nossa vasta oferta de diferentes equipamentos. Seja para a calha metálica, adequada para montagem em painel, seja em formato de 19" para montagem em rack: encontre a fonte de alimentação perfeita para a sua aplicação.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Contactor e relé de potência
O contactor, como dispositivo de comutação elétrica, é, tal como o relé de potência, um componente essencial da eletrotécnica, indispensável para o controlo e a proteção de sistemas e máquinas elétricas. Um contactor permite a comutação de correntes e tensões elevadas, enquanto os relés de potência executam tarefas de controlo precisas. Ambos os dispositivos de comutação contribuem significativamente para a segurança e eficiência das aplicações industriais modernas.
Contactor e relé de potência
Contactor e relé de potência
Disjuntores de proteção
Os disjuntores de proteção protegem os seus equipamentos contra sobrecarga e correntes de curto-circuito e, em caso de erro, desligam especificamente apenas o circuito afetado. Para uma proteção ideal, os nossos disjuntores funcionam com diversas tecnologias: eletrónica, termomagnética e térmica. Otimize o seu processo de produção e reduza os tempos de paragem através da utilização da nossa proteção contra sobrecorrente.
Mais sobre disjuntores de proteção
Disjuntores de proteção
Módulos de redundância
Um módulo de redundância serve para desacoplar duas fontes de alimentação e garante uma elevada disponibilidade e produtividade da sua instalação. Uma fonte de alimentação redundante é particularmente necessária em aplicações com os mais elevados requisitos de fiabilidade operacional. Um sistema redundante evita que a falha de uma fonte de alimentação origine a paragem da instalação.
Mais sobre módulos de redundância
Módulos de redundância

O seu parceiro de contacto

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de construção nova. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Perguntas frequentes (FAQ)

FAQ sobre automação de edifícios
FAQ sobre automação de edifícios
FAQ sobre automação de edifícios
FAQ sobre automação de edifícios
FAQ sobre automação de edifícios
FAQ sobre automação de edifícios

Porque abordamos de forma específica os desafios dos seus projetos. Com Phoenix Contact, opta por hardware compatível com Niagara, robusto e escalável. As estruturas de engenharia padronizadas e os tools gratuitos reduzem significativamente o seu esforço. Com o apoio de uma gama abrangente de armários de comando, bem como de soluções compatíveis com IT e segurança, poderá implementar projetos Niagara de forma mais eficiente, com menor complexidade e em menos tempo de instalação.

FAQ sobre automação de edifícios

As vantagens residem na plataforma de hardware e nas suas possibilidades de integração em sistemas abertos de automação de edifícios. Phoenix Contact oferece controladores industriais robustos com interfaces avançadas e ligação direta às E/S. As aplicações podem ser dimensionadas de forma flexível e integradas de forma harmoniosa em conceitos de quadros de comando e de infraestruturas. Resultado: menos gateways, menos soluções isoladas e uma melhor integração nas infraestruturas energéticas e dos edifícios.

FAQ sobre automação de edifícios

Sim – através de hardware industrial, arquiteturas escaláveis e conceitos de abastecimento integrados. As soluções da Phoenix Contact baseiam-se num design industrial robusto e podem ser integradas em sistemas de alta disponibilidade, como N+1 ou 2N. Em combinação com conceitos de energia elétrica e de rede coordenados, surge uma solução fiável para disponibilidade e fiabilidade operacional – mesmo em aplicações críticas.

Mais sobre soluções para centros modernos de processamento de dados
FAQ sobre automação de edifícios

O maior valor acrescentado não reside no próprio quadro, mas sim na implementação eficiente dos seus projetos. Com Phoenix Contact, reduz o esforço de engenharia e o número de interfaces, simplificando significativamente a integração. Ao mesmo tempo, a construção de quadros de comando torna-se mais eficiente e os requisitos de IT e segurança são cumpridos. Em combinação com arquiteturas escaláveis, isto aumenta a disponibilidade e reduz a complexidade dos seus projetos Niagara.

FAQ sobre automação de edifícios

Sim – as licenças baseadas no Niagara podem ser adquiridas diretamente através da Phoenix Contact, por exemplo, para controladores, supervisores ou sistemas de visualização. O portfólio de licenças está perfeitamente adaptado ao nosso hardware e às nossas soluções. Beneficia de pacotes personalizados, acesso ao ecossistema Emalytics, bem como de complementos Niagara gratuitos, e recebe apoio no que diz respeito ao licenciamento e à integração na sua aplicação.

Mais informações sobre as licenças da Emalytics