As nossas equipas perfeitas: combinações de produtos com valor acrescentado Combinar e beneficiar: individualmente, cada um dos nossos produtos Power Reliability garante a máxima disponibilidade da instalação. Em combinação, oferecem ainda mais vantagens. Descubra aqui combinações de produtos para maior transparência de dados, maior proteção, gestão de carga inteligente, monitorização simples de energia e gestão inteligente da bateria.

Símbolo do infinito de néon
Fonte de alimentação QUINT POWER e proteção contra sobretensão PLT-SEC na calha DIN

Fonte de alimentação QUINT POWER e proteção contra sobretensão PLT-SEC

Harmonização otimizada – o dobro da vida útil para a fonte de alimentação A equipa perfeita: fonte de alimentação QUINT POWER e proteção contra sobretensão PLT-SEC

A coordenação perfeita da proteção contra sobretensão monofásica PLUGTRAB PLT-SEC e das fontes de alimentação QUINT POWER proporciona a máxima proteção da sua instalação, mesmo com condições ambiente extremas.

Vantagens

  • Uma proteção da fonte de alimentação até dez vezes maior contra sobretensões
  • O dobro da vida útil esperada da fonte de alimentação
  • Elevada segurança de planeamento graças à promessa de garantia alargada
Fonte de alimentação QUINT POWER e sistema de disjuntores de proteção CAPAROC na calha DIN

Fonte de alimentação QUINT POWER e sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Uma interface – total transparência de dados para um sistema fiável de 24 V A equipa perfeita: fonte de alimentação QUINT POWER e sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Combine a fonte de alimentação QUINT POWER com o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC e beneficie das vantagens da integração do sistema. Graças a uma interface central para a QUINT POWER e o CAPAROC, é possível obter uma integração simples e económica da fonte de alimentação no protocolo de rede do sistema de disjuntores de proteção:

  • A interface PROFINET garante transparência e acesso totais ao sistema completo.
  • Um servidor Web permite o acesso local aos estados operacionais, às mensagens de erro e aos detalhes de ajuste da solução do sistema.

Vantagens

  • Transmissão de todos os dados operacionais relevantes para o controlador através do sistema de proteção por meio de bus de campo
  • Integração simples no controlador graças aos blocos de função pré-fabricados
  • Total transparência dos dados operacionais desde a introdução até à proteção individual
  • Redução ao mínimo dos tempos de paragem

A solução de alimentação oferece uma consistência de dados total, desde o lado primário até aos circuitos de consumidores protegidos.

Fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado

Fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado

Alimentação e proteção num só equipamento – para uma gestão de carga inteligente A equipa perfeita: fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado

A fonte de alimentação TRIO POWER combina a função de fonte de alimentação e da proteção de equipamentos num invólucro que poupa espaço.

Vantagens

  • Alimentação e proteção num só equipamento através de proteção de equipamentos multicanal integrada
  • Custos de instalação reduzidos graças a um esforço de cablagem e montagem 70% mais baixo
  • Colocação em funcionamento simples através da operação manual ou parametrização via IO-Link
  • Elevada disponibilidade graças à gestão de carga priorizada com automonitorização inteligente
  • Poupança de espaço graças à largura total reduzida e à possibilidade de alinhamento
White Paper
Planeamento da fonte de alimentação auxiliar em aplicações industriais

O White Paper descreve o procedimento para planear a fonte de alimentação auxiliar em aplicações industriais.

Solicitar White Paper
White Paper Planeamento da fonte de alimentação auxiliar em aplicações industriais num tablet
QUINT DC UPS e módulo de bateria na calha DIN

QUINT DC UPS e módulo de bateria

Gestão inteligente da bateria – esforço mínimo, vida útil máxima A equipa perfeita: QUINT DC UPS e módulo de bateria

A QUINT DC UPS inteligente com IQ Technology monitoriza e otimiza o módulo de bateria, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade das suas instalações. A característica de carregamento perfeitamente adaptada também maximiza a vida útil do módulo de bateria detetado automaticamente.

Com a ajuda da interface Ethernet integrada é possível integrar facilmente a UPS em redes industriais estabelecidas.

Vantagens

  • Avaliação do State of Health (SOH) e do State of Charge (SOC) pelo sistema de gestão da bateria (BMS) inteligente
  • Deteção automática das capacidades das baterias e tecnologias (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • Monitorização da corrente e da tensão de saída, bem como ligação e desligamento manuais da instalação
  • A SFB Technology dispara disjuntores padrão de modo seletivo e os consumidores ligados paralelamente continuam em operação
Equipamento de medição de energia EMpro e bobina Rogowski

Equipamento de medição de energia EMpro e bobina Rogowski

Monitorização de energia Plug and Play – a solução para o sistema existente A equipa perfeita: equipamento de medição de energia EMpro e bobina Rogowski

A combinação de um equipamento de medição de energia multifuncional EMpro e a bobina Rogowski pode ser reequipada para todas as aplicações convencionais em apenas alguns passos simples. Os dados de energia registados podem ser facilmente integrados em sistemas de nível superior.

Vantagens

  • Medição da energia em apenas três passos graças a assistentes de instalação intuitivos
  • Economizar na cablagem e na configuração com a ligação direta de bobinas Rogowski convencionais
  • Colocação em funcionamento e assistência através de funções inteligentes do servidor web e do ecrã
  • Integração rápida nos sistemas de controlo e gestão, através de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais
E-Paper
Tudo para a elevada disponibilidade da instalação

No nosso E-Paper, encontra todos os produtos e soluções acerca do tema "Alimentar, proteger e medir".

Abrir brochura
Diversos produtos acerca do tema "Alimentar e proteger"