Ligação de equipamento para correntes elevadas Confortável e de alto desempenho: ligue correntes e tensões elevadas de forma rápida, simples e segura. Com os novos bornes para placa de circuito impresso e bornes de passagem da Phoenix Contact, pode fornecer potências elevadas através da parede do invólucro e para a placa de circuito impresso.
Vantagens
- Ligação de condutor rápida e confortável – graças à tecnologia de ligação Push-in e Push-Lock
- Economia de custos – graças à integração no processo de produção SMT
- Utilização múltipla – através de contactos de mola que podem ser fechados novamente
- Ligação de alta capacidade – graças à capacidade de condução de corrente de até 76 A
- Ligação universal – com tecnologias de ligação desde a parede exterior do invólucro até à placa de circuito impresso
Borne de passagem PWO 16
Borne de passagem PWO 16 com ligação push-in
- 76 A/1000 V
- Secções do condutor de 1,5 até 16 mm²
- Selado contra massas de enchimento
Borne de passagem PLW 16
Borne de passagem PLW 16 com ligação por mola push-lock
- 41 A/1000 V
- Secções do condutor de 1,5 até 16 mm²
- Ligação de condutor sem ferramenta
- Selagem através de selo de chumbo opcional
Selagem através de selo de chumbo opcional
Selagem simples
Devido à possibilidade de selo de chumbo especialmente concebido para o PLW 16, o borne pode ser selado contra o acesso não autorizado.
Borne para placa de circuitos impressos PTSPL
Borne para placa de circuitos impressos PTSPL 6 sem corpo de isolamento
- 41 A/1000 V
- Secções do condutor de 2,5 até 6 mm²
- Contacto de mola com contacto possível de várias formas
- Otimizado para a montagem SMT e THR
Ligação por mola SUNCLIX
Ligação de condutor mais fácil
A ligação por mola SUNCLIX exclusiva permite ligar os seus condutores de forma rápida e segura. Basta inserir os condutores descarnados, fechar a mola e já está.
Borne para placa de circuitos impressos SPT 16
Borne para placa de circuitos impressos SPT 16 com ligação push-in
- 76 A/1000 V
- Secção do condutor de 0,75 até 16 mm²
- Ligação rápida e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis
Quer obter mais informações?
Clique no link seguinte e descubra os nossos produtos para ligações de dispositivos para correntes elevadas.