Tecnologia de ligação em aplicações de energia

Com os produtos do sistema COMPLETE line pode criar ligações fiáveis e eficientes para qualquer uso na sua aplicação de energia. As diferentes funções dentro de um quadro de comando colocam desafios específicos à tecnologia de ligação, desde o marshalling e teste até à distribuição de potencial.

Soluções para a tecnologia de ligação em aplicações de energia

Mapa de imagens interativo: Soluções para a tecnologia de ligação em aplicações de energia
Bornes seccionáveis de transdutor
Os bornes seccionáveis de transdutor são interfaces simples e seguras. Os acessórios de sistema encaixáveis CLIPLINE complete para a verificação e ligação por curto-circuito de transformadores de corrente, assim como da distribuição de potencial, poderão ser instalados dentro das réguas de bornes, em função da aplicação.
Saber mais
Bornes seccionáveis de transdutor
Sistema de teste encaixável
O sistema de teste encaixável FAME oferece segurança e conforto adicional. Com o aumento do número de pontos de ligação de média a alta tensão, a aplicação do FAME representa vantagens cada vez maiores ao nível da eficiência e segurança.
Saber mais
Sistema de teste encaixável
Distribuição de potencial
Os bornes de distribuição de potencial compactos PTRV… criam distribuições de potencial com até 32 ligações em espaços particularmente pequenos, que podem ser ampliadas para blocos de distribuição de potencial através de pontes montáveis. Graças à tecnologia de ligação push-in sem ferramenta, a instalação decorre de forma rápida e conveniente.
Saber mais
Distribuição de potencial
Linha circular
As réguas de bornes encaixáveis permitem reduzir e simplificar significativamente os processos de produção e colocação em funcionamento. Com a ajuda de cabos multicondutores pré-montados, estas soluções oferecem um potencial de automação económica na construção de quadros de comando.
Saber mais
Linha circular
Borne de marshalling
Graças aos bornes de quatro andares PT 2,5-4L, pode fazer marshalling dos sinais nos seus controladores e componentes do sistema em espaços reduzidos. Devido às diferentes possibilidades de criação de pontes dentro da régua de bornes e às possibilidades de marshalling dentro das fichas de montagem livre com quatro polos, este sistema de bornes permite criar distribuidores de sinal tridimensionais altamente compactos.
Saber mais
Borne de marshalling
Ligação de sensor e atuador
Os bornes de passagem distinguem-se pelos dois pontos de ligação e pelo seu formato compacto. Pode obter bornes de terra adequados aos bornes de passagem. É possível ligar em ponte todos os bornes, bem como com bornes de vários condutores e bornes funcionais.
Saber mais
Ligação de sensor e atuador
Separação e separação por faca
Diferentes áreas de aplicação exigem bornes com diferentes elementos de isolamento. A Phoenix Contact oferece-lhe bornes seccionáveis e seccionadores com uma capacidade de condução de corrente até 31 A e uma tensão nominal máxima de 1000 V.
Saber mais
Separação e separação por faca
Ligações por cravação para a cablagem automatizada
As réguas de bornes encaixáveis permitem reduzir e simplificar significativamente os processos de produção e colocação em funcionamento. Com a ajuda de cabos multicondutores pré-montados, estas soluções oferecem um potencial de automação económica na construção de quadros de comando.
Saber mais
Ligações por cravação para a cablagem automatizada
Conectores industriais para disjuntores
Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem as suas interfaces e garantem uma transmissão de energia segura, mesmo nas condições mais adversas. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.
Saber mais
Conectores industriais para disjuntores

Entrevista: Tecnologia de ligação para aplicações de energia

Entrevista: Tecnologia de ligação para aplicações de energia
Entrevista: Tecnologia de ligação para aplicações de energia YouTube