Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Proteção contra sobretensão para a instalação elétrica Descubra a proteção fiável e segura para toda a sua infraestrutura elétrica. Com a nossa vasta gama de produtos, oferecemos-lhe proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação, dados e sinais.

Pessoa em frente a quadro de comando durante a instalação do VAL-SPP

Quer se trate de habitações, edifícios comerciais ou de instalações industriais: a disponibilidade dos sistemas elétricos e eletrónicos está sujeita a grandes exigências. Uma instalação de aquecimento avariada pode tornar-se muito desconfortável no inverno. Uma paragem na produção que dure horas ou mesmo dias devido a equipamentos defeituosos consome frequentemente grandes somas de dinheiro. A proteção contra sobretensão é, portanto, um componente importante para a otimização da disponibilidade.

Para dar resposta precisamente a essas exigências, os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias da família de produtos Safe Protection Plus combinam características pioneiras de instalação e segurança. Com Safe Protection Plus, a Phoenix Contact estabelece já hoje os padrões de amanhã.
O portfólio abrange aplicações para AC e FV com diferentes tensões nominais. As variantes para redes com grandes flutuações de tensão completam o portfólio.

  • Instalação simples e segura graças a características pioneiras de manuseamento e segurança
  • Proteção fiável da instalação graças ao máximo desempenho e resistência
  • Possibilidade de utilização nas mais diversas aplicações graças ao design otimizado e ao vasto portfólio
  • Planeamento simples graças a dados digitais e seletores abrangentes

VALVETRAB Safe Protection Plus Nova referência na proteção contra sobretensão

  • Encaixe seguro do cabo de ligação graças à proteção contra toque e encaixe incorreto
  • Instalação sem grande esforço graças ao binário de aperto reduzido de 3 Nm
  • A possibilidade de encaixe permite uma substituição segura e económica de conectores individuais