Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitorização de energia na instalação elétrica Monitorize, comunique e analise os seus dados energéticos de forma fácil e transparente com os nossos produtos para uma monitorização de energia eficiente.

Instalador instala equipamentos de medição de energia EMpro no quadro de comando

A monitorização de energia é a chave para uma maior eficiência energética: por forma a registar os valores de consumo de máquinas, instalações e edifícios e, com base neles, definir medidas de eficiência energética, a tecnologia de medição de energia tem de estar instalada no local.

Um sistema de monitorização de energia tem de ser fácil de implementar, pois o foco do utilizador seguinte está, por norma, noutras tarefas, nomeadamente no seu próprio campo de atuação para a sua atividade central.

Durante o desenvolvimento do nosso portfólio de sensores e tecnologias de medição harmonizados entre si, empenhamo-nos em garantir um manuseamento intuitivo. Determinados tipos de produtos dos nossos equipamentos de medição de energia EMpro são adequados para a ligação direta de bobinas rogowski independentes do fabricante. O sinal mV é processado no equipamento, o que significa que não necessita de qualquer transdutor externo.

A colocação em funcionamento é realizada em apenas três passos. São necessários apenas alguns minutos, mesmo para utilizadores com poucos conhecimentos especializados sobre a medição de energia. Os serviços digitais e as soluções de comunicação orientadas para o futuro, como uma ligação direta à cloud, ajudam a obter uma integração, processamento e tratamento dos dados simples.

  • Economize na cablagem e na configuração com equipamentos de medição de energia configuráveis de forma intuitiva e a possibilidade de ligação direta de bobinas rogowski
  • Integração rápida nos sistemas de controlo e gestão, através de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais
  • Rápida disponibilidade de dados de medição, sem conhecimentos específicos de redes complexas, através de equipamentos de medição compatíveis com a Internet das Coisas e com ligações Plug and Play simples ao Proficloud.io

Equipamentos de medição de energia EMpro Os equipamentos de medição de energia EMpro são configurados e integrados na rede em apenas três passos

  • Instalação rápida e fácil
  • Menor trabalho de cablagem devido à ligação direta de bobinas Rogowski disponíveis no mercado
  • Configuração intuitiva diretamente no equipamento