Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conectores de instalação na instalação elétrica Ligue cabos para a transmissão de potência e sinais de forma conveniente e rápida. Implemente sem esforço uma distribuição de energia flexível. O nosso amplo portfólio de conectores e distribuidores de instalação oferece a solução ideal para edifícios e instalações de infraestruturas.

Pessoa na sala das caldeiras a ligar um conector de instalação a um distribuidor

A instalação e o prolongamento de condutores ou a reparação de cabos danificados são desafios diários dos eletricistas. A distribuição complexa de energia e a ligação de motores para, p. ex., persianas, também fazem parte das tarefas da instalação elétrica. Tal pode ser feito rapidamente com conectores de instalação, conectores de cabo e distribuidores.

Os nossos três sistemas de instalação IPD, PRC e QPD convencem por sua instalação simples e formato robusto. Oferecem-lhe a transmissão e distribuição seguras de potência e sinais em áreas exteriores e húmidas. Utilize conectores e distribuidores de instalação QPD com ligação rápida IDC, sem precisar de ferramenta especial. Ou ligue os cabos de forma conveniente e sem ferramentas: o sistema IPD com Push-in Technology torna-o possível. Prefere a ligação de parafuso comprovada? Então, opte pelo sistema de instalação PRC.

  • A tecnologia de ligação ideal para cada aplicação: contacto IDC rápido, Push-in Technology simples e ligação de parafuso comprovada
  • Montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Elevada fiabilidade graças aos invólucros robustos com grau de proteção até IP66/IP68/IP69 e resistência ao impacto IK08

Sistemas de instalação em comparação

IPD

PRC

QPD

Tecnologia de ligação Ligação push-in/Push-Lock Ligação de parafuso/por cravação Ligação por corte de isolamento
Número de polos 3/5 2 ... 7 3/4/5
Tensão/corrente nominal Até 690 V e 20 A Até 690 V e 35 A Até 690 V e 40 A
Grau de proteção IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Resistência ao impacto IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Temperatura ambiente (operação) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Tipo de bloqueio Fecho rápido de baioneta, desbloqueio manual e com ferramentas Bloqueio de encaixe, desbloqueio manual e com ferramentas Bloqueio por parafuso, desbloqueio manual e com ferramentas
Ciclos de encaixe 50 ou 100 com máx. de IP66 Até 2000 50
Secção do condutor (rígido/flexível) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Diâmetro exterior do cabo 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Certificações IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

Sistema de instalação IPD Distribuição de energia fiável e sem ferramentas em qualquer situação de instalação, por mais difícil que seja.

  • Cablagem simples e rápida no campo graças à ligação Push-Lock
  • Bloqueio seguro, sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
  • Rápida colocação em funcionamento com módulos de cabos pré-montados

Sistema de instalação PRC Distribuição de energia segura, mesmo em condições extremas.

  • Utilização segura em condições ambientais extremas graças aos graus de proteção e à resistência ao choque elevados
  • Manuseamento simples graças à tecnologia de ligação comprovada por cravação ou de parafuso
  • Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem erros

Sistema de instalação QPD Configuração rápida, fácil e com poupança de custos de distribuições de energia.

  • Ligação sem ferramenta especial graças à ligação IDC QUICKON
  • Soluções de distribuição flexíveis graças a ligações fixas e encaixáveis
  • Proteção ideal contra influências ambientais

Conectores QPD STAK 3 e STAS 3 O conector montável especialmente concebido para a ligação de motor de estores, toldos e persianas.

  • Instalação sem ferramenta rápida graças à ligação IDC
  • Invólucro robusto e com proteção contra salpicos de água
  • Compatível com todas as ligações de motor clássicas para persianas e estores