Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Ligações de placa de circuitos impressos e invólucros eletrónicos para sistemas de iluminação em edifícios

Building Intelligence

Criação fácil de conceitos de luz adaptativos.

Descarregar brochura
Sistemas de iluminação em edifícios

As suas aplicações – as nossas soluções

A iluminação LED é mais do que luz. É um componente fixo da construção funcional e arquitetónica de edifícios. A luminosidade, durabilidade e funções inteligentes de controlo atuam em conjunto no design da luz. Além dos próprios LED, os sistemas de iluminação também incluem eletrónica como balastros, controladores de iluminação ou unidades de comunicação. A Phoenix Contact oferece a tecnologia de ligação adequada. Bornes e conectores de encaixe fiáveis e compactos para placas de circuitos impressos inserem-se perfeitamente no design da iluminação LED. Os invólucros eletrónicos robustos para instalação no exterior proporcionam proteção fiável para a eletrónica em ambientes adversos.

Aplicações frequentes para ligações de dispositivos para sistemas de iluminação em edifícios

  • Iluminações LED em espaços interiores e exteriores
  • Controladores de iluminação
  • Balastros

Aplicações frequentes para ligações de equipamentos para sistemas de iluminação em edifícios

  • Iluminações LED em espaços interiores e exteriores
  • Controladores de iluminação
  • Balastros

Vantagens

  • Grande diversidade de aplicações: soluções para aplicações Board-to-Board, Wire-to-Board e Wire-to-Wire
  • Elementos de alimentação e conectores de junção para faixas LED de 8 mm e 10 mm de largura
  • A elevada capacidade de condução de corrente permite a ligação de tiras LED mais longas sem alimentação adicional
  • Vida útil longa graças às geometrias e superfícies de contacto comprovadas
Iluminação na escuridão nas instalações de uma empresa

Bornes e conectores de encaixe compactos para placas de circuitos impressos para sistemas de iluminação

Bornes e conectores de encaixe compactos para placas de circuitos impressos para sistemas de iluminação

Para evitar a projeção de sombras, a iluminação LED deve ter uma estrutura compacta e baixas alturas totais. Para isso, os bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact oferecem dimensões compactas, elevada fiabilidade e conforto operacional. Além disso, com a cor branca inserem-se perfeitamente na iluminação.

  • Conectores compactos e bornes para placa de circuitos impressos
  • Passos de 2,5 até 5,08 mm
  • Secções do condutor de 1,5 até 2,5 mm²
  • Versões com tecnologia de ligação de parafuso e ligação por mola
Conectores para placas de circuito impresso da série PTF para placas flexíveis de circuito impresso LED

Conectores para placas de circuito impresso da série PTF para placas flexíveis de circuito impresso LED

Conectores para placas de circuito impresso da série PTF para placas flexíveis de circuito impresso LED

A iluminação LED moderna combina luminosidade elevada com design compacto. As placas de circuito impresso LED permitem formas particularmente extraordinárias. Os conectores da série PTF são especialmente adequados para estas placas de circuito impresso. Os conectores brancos podem ser discretamente integrados na aplicação. Graças ao seu formato plano, minimizam a projeção indesejada de sombras.

  • Elementos de alimentação e conectores de junção para faixas LED de 8 mm e 10 mm de largura
  • Mecanismos de bloqueio integrados para paragem segura da placa de circuito impresso sem solda
  • A elevada capacidade de condução de corrente permite a ligação de tiras LED mais longas sem alimentação adicional
  • Conectores de canto e peças em T para o design de iluminação flexível
Conector para placa de circuitos impressos da série PTSM para sistemas de iluminação redimensionáveis

Conector para placa de circuitos impressos da série PTSM para sistemas de iluminação redimensionáveis

Conector para placa de circuitos impressos da série PTSM para sistemas de iluminação redimensionáveis

A construção modular de unidades LED é ideal para sistemas de iluminação redimensionáveis. Dependendo da aplicação, podem ser combinadas diferentes unidades LED de forma flexível. Os conectores para placas de circuitos impressos da série PTSM com apenas 5 mm de altura oferecem uma solução de ligação compacta e flexível.

  • Grande diversidade de aplicações: soluções para aplicações Board-to-Board, Wire-to-Board e Wire-to-Wire
  • Ligação por mola push-in potente para correntes até 6 A
  • Elevada segurança mecânica graças à estável ancoragem de soldadura lateral
  • Projetados para processos Surface Mount Technology e THR automatizados
Bornes compactos para placas de circuitos impressos para balastros e controladores de iluminação

Bornes compactos para placas de circuitos impressos para balastros e controladores de iluminação

Bornes compactos para placas de circuitos impressos para balastros e controladores de iluminação

Os controladores de iluminação e balastros, os chamados controladores LED, permitem conceitos de iluminação inteligentes e adaptativos. Quanto mais fiável for a integração da eletrónica na iluminação, mais duradouro é o sistema global. Os bornes compactos para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact combinam fiabilidade comprovada com elevado conforto de aplicação.

  • Tamanho reduzido do componente para aplicações compactas
  • Projetados para processos Surface Mount Technology e THR automatizados
  • Elevada flexibilidade na escolha da tecnologia de ligação e de montagem
  • Vida útil longa graças às geometrias e superfícies de contacto comprovadas
Invólucros eletrónicos da série ECS

Invólucros eletrónicos da série ECS

Invólucros eletrónicos da série ECS para instalações robustas no exterior

As iluminações, sistemas de câmaras ou suportes de antenas no exterior estão sujeitos a diversas influências ambientais. Os invólucros de exterior robustos da série ECS protegem a placa de circuito impresso equipada e os outros componentes eletrónicos de forma fiável contra pó, sujidade e água – mesmo sob condições extremas. Os invólucros de IP65 a IP69 também são adequados para um amplo intervalo de temperatura entre -40 °C e +100 °C. Podem ser montados na parede ou no poste.

  • Design flexível do invólucro para a montagem de diferentes espessuras de placas de circuito impresso
  • Placas frontais pré-fabricadas para conector circular, conector de dados e conector reto
  • Para graus de proteção até IP69 (EN 60529)
  • Certificação do invólucro conforme UL 50/50E
  • Membrana Gore® para compensação da pressão e para evitar acumulação de humidade no invólucro
Invólucros eletrónicos da série UCS para Embedded Systems

Invólucros eletrónicos da série UCS para Embedded Systems

Invólucros eletrónicos da série UCS para Embedded Systems

Na tecnologia de edifícios, determinadas tarefas de automação podem também ser assumidas por Embedded Systems. Estes funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e são indispensáveis para a automação em inúmeras áreas de funcionamento de edifícios inteligentes. Os Embedded Systems assumem frequentemente a função de monitorização, controlo e regulação, processando também dados e sinais. Os invólucros eletrónicos universais da série UCS são a embalagem ideal para aplicações em espaços interiores que são fixas na parede ou usadas independentemente da localização. Os invólucros protegem os Embedded Systems e o computador de placa única, tais como o Raspberry Pi e permitem a configuração da eletrónica modular específica da aplicação no interior do invólucro.

  • Cinco alturas totais de 87 até 237 mm com duas profundidades de 47 mm e 67 mm
  • Acessórios abrangentes como cantos de proteção, adaptador de empilhamento, de calha metálica e de parede
  • Montagem fixa ou flexível da placa de circuito impresso
  • Possibilidade de efetuar recortes normalizados para interfaces como RJ45, M12 ou D-SUB nas paredes laterais
Invólucros eletrónicos da série BC

Invólucros eletrónicos da série BC

Invólucros eletrónicos da série BC

Os invólucros do carril DIN da série BC para a automação de edifícios permitem aqui uma elevada flexibilidade na seleção da ligação para a placa de circuito impresso. Os invólucros versáteis são ideais para dispositivos em quadros de distribuição. As dimensões normalizadas e as diferentes larguras totais possibilitam inúmeras aplicações adicionais: por exemplo, para Smart Meter, equipamentos de medição de energia, detetores de fumo e de incêndio no processamento de sinal ou para simples controladores de iluminação.

  • Seis larguras totais de 17,8 até 161,6 mm com uma grande variação nas partes superiores e inferiores
  • Tampa giratória transparente para a denominação funcional ou tampa com bloqueio
  • Conector de bus para calha DIN opcional para a comunicação de módulos paralela e em série, em conformidade com a norma DIN 43880
  • Montagem da placa de circuito impresso em três direções espaciais para um design flexível do dispositivo