Registo de dados Os registos de dados garantem a recolha direcionada de todas as informações relevantes do parque fotovoltaico. Fornecem ao operador da instalação sempre uma vista geral do estado atual da instalação fotovoltaica.

Dois técnicos no parque solar

Desafio


Foto aérea do parque solar

Todos os dados sob controlo

A operação eficiente de grandes sistemas fotovoltaicos requer uma monitorização e um controlo contínuos. Um sistema de energia solar na ordem dos 10 MW é composto por aproximadamente 1000 strings por cada 30 módulos solares. A instalação fotovoltaica inclui um grande número de caixas de junção de strings, inversores e componentes de monitorização adicionais, tais como estações meteorológicas, sensores ambientais ou equipamentos de medição de energia. Os inúmeros dados de medição têm de ser registados, os inversores têm de ser controlados e o estado do sistema tem de ser transmitido para um sistema de gestão de dados superior.

Solução


Conjunto de equipamentos de comutação de registo de dados

Exemplo de estrutura modular do quadro de comando do registo de dados

Recolha e distribuição de dados rápida

O nosso registo de dados assume a função de registo e processamento dos dados. O registo grava todos os dados relevantes relativos às condições ambientais e ao estado do inversor. Os sistemas podem ser integrados de forma flexível através de blocos de função no PLCnext Engineer. Os dados adquiridos são guardados localmente no cartão SD ou transmitidos para um portal hierarquicamente superior.

Componentes de rede para uma operação segura de instalações fotovoltaicas

Componentes de rede para uma operação segura de instalações fotovoltaicas

Interligação das suas instalações fotovoltaicas

Ligue a sua unidade de campo aberto em rede depressa e facilmente com componentes da Phoenix Contact. Assim, pode implementar redes redundantes e protegidas por firewalls. Independentemente do meio de transmissão utilizado: a Phoenix Contact dispõe dos componentes de rede adequados para uma solução de comunicação à prova de falhas. A base para tal são os eficientes switches Gigabit, modems e conversores multimédia.

Vantagens

  • Baixos custos de engenharia e de operação graças a soluções de automação inteligentes
  • Redes redundantes e, por isso, à prova de falhas
  • Menos erros durante a configuração graças ao Auto Detection Mode
  • Prevenção de falhas de dados por meio de armazenamento temporário de dados
Mapa de imagem interativo: Soluções de monitorização
Gestão da entrada de energia
As nossas soluções inovadoras permitem-lhe ligar sistemas de produção de energia descentralizados conforme os requisitos locais do operador de rede.
Saber mais
Gestão da entrada de energia
Aquisição de dados meteorológicos
Com a nossa estação meteorológica, está permanentemente informado sobre a eficiência da sua instalação fotovoltaica.
Saber mais
Aquisição de dados meteorológicos
Registo de dados
O nosso registo de dados regista todos os dados relevantes no seu parque fotovoltaico.
Saber mais
Registo de dados
Comunicação com inversor
A Phoenix Contact disponibiliza bibliotecas de software especialmente para instalações fotovoltaicas que ampliam continuamente as funções.
Saber mais
Comunicação com inversor
Caixas de junção de strings
O nosso sistema de monitorização para correntes de strings de sistemas fotovoltaicos permite-lhe reagir imediatamente a interferências e a perdas de potência, mesmo em caso de falha de strings individuais.
Saber mais
Caixas de junção de strings

Fotografia de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o gosto em apoiá-lo no seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Referência


Produtos


Kontakt (pt_pt)
Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.