Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitorização do nível de enchimento Garanta a monitorização permanente do nível de enchimento dos seus depósitos com tecnologia com certificação SIL e certificações Ex.

Monitorização do nível de enchimento de vários depósitos

Desafio


Dois colaboradores junto a um depósito numa instalação da área de engenharia de processos.

Monitorização fiável de níveis de enchimento

Frequentemente, os depósitos apresentam tamanhos diferentes com, na maior das vezes, capacidades superiores a 30 000 m³. A monitorização contínua do enchimento e esvaziamento dos depósitos, incluindo uma proteção contra transbordos segura do ponto de vista funcional, ajuda na proteção do ambiente.

Solução


Vários depósitos numa instalação da área de engenharia de processos

Transmitir valores de medição com economia e segurança ao longo de trechos longos

A nossa solução de monitorização do nível de enchimento permite-lhe não só visualizar constantemente os níveis de enchimento, como também outros valores de medição, como a temperatura e a pressão. Um sistema composto por diversos sensores, parcialmente na área com atmosfera potencialmente explosiva, regista os valores de medição correspondentes.

Concebemos a solução adequada de tecnologia de controlo, comunicação e ligação, também conforme o nível de integridade de segurança, para transmitir e processar sinais de atmosfera potencialmente explosiva e não explosiva, e reagir rapidamente em conformidade.

Deteção imediata de desvios

Sensores funcionalmente seguros registam o nível de enchimento e comunicam o estado perigoso.

O controlo da válvula de entrada é interrompido com relés de limite seguros. Devido às válvulas de segurança com fecho por mola, a alimentação do depósito é parada em segurança e previne-se transbordos.

Estrutura topológica da monitorização do nível de enchimento

Módulos de automação dimensionáveis para monitorização do depósito

A vasta gama de tecnologias com certificação SIL para segurança funcional, condicionadores de sinal de segurança intrínseca e sistemas de controlo modulares possibilitam uma eficiente regulação do nível de enchimento. Adicionalmente à regulação do nível de enchimento, é instalada uma proteção contra transbordos que, em caso de emergência, aciona uma válvula de segurança e para em segurança a alimentação do depósito.

Mapeamento de imagens interativo: estrutura topológica da monitorização do nível de enchimento
Controladores PLC
Para IEC 61131-3 e linguagens de alto nível
Mais sobre controladores PLC
Controladores PLC
Sistemas I/O
Para os graus de proteção IP20 e IP65/67
Mais sobre os sistemas I/O
Sistemas I/O
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
A família de condicionadores de sinal de segurança intrínseca MACX Analog Ex e MACX Safety Ex têm aprovação ATEX ou IECEx e a devida certificação SIL. O MACX Analog Ex oferece-lhe isoladores de sinal ex i de um ou dois canais de segurança intrínseca com uma largura total de apenas 12,5 mm.
Mais sobre condicionadores de sinal
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Relés de acoplamento seguros
Para uma ligação e desligamento seguros, disponibilizamos um relé de acoplamento certificado com contactos de condução forçada.
Mais sobre relés de acoplamento seguros
Relés de acoplamento seguros
Mapeamento de imagens interativo: estrutura topológica da monitorização do nível de enchimento
Controlador alinhável à esquerda e direcionado para a segurança SPLC 1000
Automação segura com o AXC F XT SPLC 1000.
Saber mais
Controlador alinhável à esquerda e direcionado para a segurança SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Utilização universal e flexível de Axioline Smart Elements.
Saber mais
Axioline Smart Elements

Contacto

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre soluções escaláveis para a monitorização do nível de enchimento.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.