Fornecimento e distribuição de energia em túnel Um grande número de aplicações em túnel tem de receber energia de forma altamente disponível. Particularmente críticos são os trabalhos técnicos parciais, tais como a ventilação e iluminação, que têm de funcionar também em situações de emergência, por ex., no caso de incêndios graves.

Tecnologia de proteção em aplicações em túneis

Desafio


Situação de verificação do dispositivo de proteção do túnel

Evitar falhas no túnel com a ajuda de dispositivos de proteção de rede com elevada disponibilidade

Assegure uma elevada disponibilidade contínua da sua instalação e evite falhas não planeadas. Os componentes robustos e estruturas de rede redundantes asseguram uma elevada disponibilidade. A Phoenix Contact oferece-lhe uma proteção abrangente em todos os níveis do fornecimento de energia: segurança de TI e transmissão de dados encriptada para as centrais de comando de nível superior, ligações endurecidas na rede de distribuição de energia, bem como uma ampla proteção para o nível de campo. A comunicação conforme IEC 60870-5-101/103/104 ou IEC 61850 e as ligações Ethernet redundantes através de RSTP/HSR/PRP permitem uma operação paralela isenta de falhas.

Solução


TAP-Box (Tunnel Application Power)
Switches geríveis para IEC 61850
Quadro de comando de energia Complete line
TAP-Box (Tunnel Application Power)

As TAP-Boxen (Tunnel Application Power) da Phoenix Contact foram especialmente desenvolvidas para a distribuição de energia simples, segura e resistente ao fogo de energia no túnel. Tendo por base a distribuição principal, a TAP-Box alimenta as aplicações individuais do túnel com corrente, como p. ex. as instalações de iluminação ou evacuação.

Desta forma, os curtos-circuitos na direção da distribuição principal são isolados. Graças a um nível muito elevado de manutenção de funções, a disponibilidade permanente está assegurada em situações de emergência.

Switches geríveis para IEC 61850

As obras em túneis têm um grande número de instalações elétricas que têm de ser alimentadas com energia de forma altamente disponível. Simultaneamente, os próprios túneis também são grandes consumidores na rede de distribuição.

A Phoenix Contact disponibiliza switches de rede especiais para instalações energéticas que permitem uma transmissão de GBit de dados para as centrais de comando do fornecedor de energia, de acordo com IEC 61850 e IEEE 1613.

Quadro de comando de energia Complete line

As falhas de energia podem provocar danos significativos e perigos no túnel. Com os nossos equipamentos de proteção e controlo protege as suas instalações no túnel. As variantes compactas oferecem uma densidade funcional elevada: funções de proteção, controlo dos circuitos de potência, medições de parâmetros elétricos, bem como o registo de eventos e anomalias na rede.

Nós damos apoio, desde a análise da rede, passando pela instalação de equipamentos e até à formação e manutenção.

Mapa de imagens interativo: redes de alta disponibilidade no túnel
Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 2G/3G/4G/5G) para manutenção remota e proteção da sua rede local. Muitos produtos contêm funções integradas de VPN e firewall. Para a máxima segurança, os routers mGuard protegem contra ciberataques e software maligno.
Saber mais
Routers industriais para manutenção remota e cibersegurança
Switches Ethernet industrial
O nosso portfólio de switches Ethernet industrial inclui switches geríveis e não geríveis com Gigabit, Power over Ethernet, certificação de acordo com a IEC 61850 e montagem em calha metálica. Isto dá-lhe flexibilidade na configuração de redes potentes e seguras, mesmo em ambientes adversos: as portas de cobre e de fibra ótica, bem como as funções de redundância, permitem uma interligação flexível dos seus sistemas e uma segmentação simples da sua rede industrial.
Saber mais
Switches Ethernet industrial
Dispositivos de proteção e controlo
O nosso extenso portfólio de tecnologia de proteção permite uma disponibilidade fiável da rede nas faixas de tensão de 10 kV a 110 kV. Os dispositivos de proteção e controlo podem ser utilizados em barramentos simples e duplos, redes em estrela, em anel e em malha. Assim, é possível a aplicação em redes ligadas à terra isoladas, compensadas, rígidas e de baixa impedância.
Saber mais
Dispositivos de proteção e controlo
Radares de trânsito sobre uma estrada

Acesso remoto seguro em funcionamento em túnel

Com infraestruturas de rede e de controlo altamente disponíveis e seguras, estabelece as bases para um funcionamento fiável do túnel. Apoiamo-lo com produtos de alto desempenho para condutores de fibra ótica, cobre e rádio.

As nossas soluções para estruturas de rede redundantes cumprem todos os requisitos de segurança e de largura de banda necessários para um acesso seguro e ininterrupto a partir da sala de controlo do tráfego. Os respetivos níveis de redundância permitem uma transmissão de dados sem falhas para todas as aplicações de tunelização. Isto significa que, mesmo em caso de falhas parciais, por exemplo, devido a dispositivos ou ligações defeituosas, os protocolos relevantes podem ser transmitidos em tempo real. Os nossos serviços de consultoria com certificação IEC-62443 e a utilização de normas de encriptação modernas protegem os seus dados.

Leia o nosso White Paper para saber como pode maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e proteger-se contra ataques informáticos e software maligno.

Vantagens

  • Até 80 % de economia de tempo na instalação da distribuição de energia graças à personalização simples e rápida
  • Segurança de investimento abrangente graças a produtos compatíveis de acordo com IEC 61850 e aos padrões de rede IEEE
  • Utilização prolongada do produto, também sob condições ambientais adversas, graças às construções robustas

Contacto

O seu contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de expansão. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.