Tomadas de carga CCS com conjunto de cabos montado: a solução pronta a montar para veículos elétricos

07.05.2025
Tomadas de carga CCS montadas individualmente CHARX connect universal

As tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact funcionam como interface de High Power Charging com potências de carregamento de até a 700 kW que encurta significativamente os tempos de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. Pela primeira vez, as tomadas de carga CCS tipo 2 com conjunto de cabos montado estão agora disponíveis como solução pronta a montar.

As novas tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal prontas a montar, estão agora disponíveis com conectores padrão para uma ampla gama de requisitos de mercado, tudo de um único fornecedor. Assim, as tomadas de carga pré-montadas são compatíveis com carregadores de bordo convencionais e com inúmeras ligações PDU e BMS. Estas permitem o retrofitting de bucins roscados para cabo e apoiam o carregamento AC/DC para veículos comerciais, camiões pesados e aplicações semelhantes.
Com potência de carregamento, cabo de ligação e tensão do atuador adaptáveis individualmente, as tomadas de carga CCS satisfazem uma ampla gama de requisitos específicos. A medição precisa da temperatura e a elevada proteção IP garantem a máxima segurança. As tomadas de carga são desenvolvidas e produzidas conforme o padrão automóvel IATF 16949.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications