Poupe muito tempo com a tecnologia Push-X

21.03.2024
Ligação de condutor com réguas de borne XT

A nova tecnologia Push-X da Phoenix Contact acelera os processos de cablagem e aumenta a eficiência. O sistema é adequado para todos os tipos de condutores, rígidos ou flexíveis, com ou sem terminais ponteiras.

Durante a cablagem é acionada uma mola pré-tensionada e é estabelecida uma ligação de condutor segura e estanque ao gás. Isto significa que mesmo os condutores flexíveis mais pequenos podem ser ligados sem ferramentas. Outra grande vantagem da nova tecnologia é a operação com uma só mão. O botão de pressão laranja com um X claramente reconhecível indica se um condutor está ligado através da sua condução forçada. Para desligar um condutor ligado, basta voltar a colocar o empurrador na sua posição original com qualquer ferramenta. A mola bloqueia novamente na posição final e o ponto de ligação é pré-tensionado para a próxima ligação de condutores.

O portfólio de produtos Push-X inclui diversos bornes de passagem e de vários condutores dos bornes XT com uma secção transversal de condutores de 0,5 a 4 mm² e os bornes XTV com ligação lateral de condutores e uma secção do condutor de até 25 mm².
A família de produtos faz parte do conhecido sistema CLIPLINE complete da Phoenix Contact, de modo que os acessórios padronizados podem ser utilizados e os custos podem ser reduzidos. A mudança para réguas de borne com ligação Push-X é rápida e fácil.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications