PLCnext Control certificado para comunicação segura de acordo com IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

21.05.2024
Apresentação do certificado para o PLCnext Control na Feira de Hanover

O PLCnext Control da Phoenix Contact foi agora também certificado pela DNV de acordo com as normas internacionais IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para comunicação segura em sistemas de gestão de energia. O sistema de controlo foi anteriormente o primeiro no mercado a ser certificado com uma gama de funções em conformidade com a norma IEC 62443 4-2 SL2.

Com este novo desenvolvimento, o PLCnext Control está a estabelecer novos padrões no mundo da segurança de TI industrial. A combinação da IEC 61850 Ed. 2.1 e da IEC 62351-3, baseada na certificação IEC 62443, é mais do que apenas um avanço técnico. Ajuda a melhorar a segurança e a fiabilidade do fornecimento de energia e a moldar um futuro sustentável. A IEC 61850 Ed. 2.1 é a norma internacional para a transmissão de dados em redes de energia elétrica. Permite uma comunicação eficiente e fiável, que é essencial para a distribuição de energia moderna. A norma IEC 62351-3 descreve a norma para a cibersegurança nos sistemas de gestão de energia. Garante a segurança do intercâmbio de dados, uma vez que todos os dados transmitidos estão protegidos contra o acesso não autorizado. A integração destas normas nos controladores PLCnext Control significa que não só está disponível uma plataforma robusta para a automatização, como também permite uma comunicação de dados segura. Isto é crucial porque o mundo está a tornar-se cada vez mais interligado e a segurança de TI deve estar no centro de todos os desenvolvimentos tecnológicos.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications