Partes superiores do invólucro configuráveis BC 35,6 e BC 53,6 para ligação push-in

21.01.2025
Invólucros eletrónicos BC 35,6 e BC 53,6 com ligação push-in

A Phoenix Contact amplia a série de invólucros BC modular com partes superiores do invólucro com larguras de 35,6 e 53,6 mm. Deste modo, agora estão disponíveis partes superiores configuráveis para larguras totais de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm.

A utilização dos bornes para placa de circuitos impressos das séries SPT-THR permite o utilizador beneficiar de uma operação conveniente da tecnologia de ligação push-in na frente do invólucro.

Os invólucros de calha metálica conforme as normas são adequados para a utilização em quadros de distribuição conforme DIN 43880. Para ser possível satisfazer todos os requisitos de equipamentos, cada câmara do invólucro pode ser personalizada através do configurador online. Além disso, os desenvolvedores de equipamentos poupam tempo, uma vez que o design das peças superiores configuráveis já está perfeitamente adaptado aos bornes para placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR 1,5 ou 2,5. As partes superiores com uma largura de 53,6 mm oferecem espaço para até 48 polos de 1,5 mm² ou até 16 polos de 2,5 mm². A ligação push-in frontal permite uma cablagem cómoda e sem ferramenta, para além de garantir um contacto contínuo e à prova de vibrações. As partes superiores do invólucro estão preparadas para a utilização do bus KNX.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications