PCs de painel industriais compactos

12.11.2024
VL3 PPCS - PCs de painel industriais compactos

A Phoenix Contact amplia o seu portfólio na área de HMI e computadores industriais. Os PCs de painel compactos da família de produtos VL3 PPCS fazem a ponte entre os equipamentos HMI TP 6000 e WP 6000 e os computadores industriais da série de Box PCs e PCs de painel VL3.

Os novos equipamentos têm o mesmo aspeto frontal e dimensões mecânicas idênticas às das HMI referidas. Isto facilita a instalação e, em termos de funcionamento, não há qualquer diferença reconhecível. A tecnologia de base dos novos PCs de painel corresponde à dos Box PCs compactos da família de produtos VL3 UPC. Os fabricantes e utilizadores de instalações beneficiam de uma elevada escalabilidade entre as famílias de produtos e da possibilidade de reutilização de tecnologia já comprovada. Graças à conectividade e às diversas possibilidades de expansão, os PCs de painel compactos são adequados para qualquer aplicação.

O VL3 PPCS oferece a flexibilidade de um PC de painel para tarefas de visualização de alto nível e tarefas de ponta de IIOT. O formato compacto permite a instalação em invólucros pequenos com uma profundidade de instalação reduzida. O design industrial inclui refrigeração passiva, opções de armazenamento em massa de estado sólido e ecrãs táteis operavéis com luvas. Este PC de painel alarga o portfólio de PCs de painel VL3 para um total de cinco tamanhos de ecrã.

Os equipamentos VL3-PPCS com um ecrã de 12" têm um sensor de movimento configurável. Isto permite que o ecrã seja desligado automaticamente quando não estiver nenhum pessoal operacional presente. Deste modo, poupa-se energia e prolonga-se a vida útil do ecrã.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications