Nova proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação norte-americanos
Com VALVETRAB US-SPP, a Phoenix Contact amplia a família de produtos Safe Protection Plus com equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias listados pela UL para o mercado norte-americano. Os equipamentos são adequados para todas as configurações da rede elétrica comuns em conformidade com a norma NEMA.
VALVETRAB US-SPP é sinónimo de proteção contra sobretensão robusta com características inovadoras de instalação e segurança. Os equipamentos são "UL Type 1 Listed" e, por conseguinte, podem ser facilmente integrados em instalações novas e existentes sem testes adicionais. As fichas de proteção contra sobretensões transitórias substituíveis e a sinalização remota modular garantem fácil instalação e manutenção. A nova separação de alto desempenho garante um disparo ainda mais rápido e fiável em caso de falha. A proteção integrada contra a encaixe incorreto e contacto acidental aumenta a segurança durante o funcionamento. As ligações Biconnect permitem uma ligação simples a outros componentes.
VALVETRAB US-SPP cumpre os requisitos da NFPA 79, oferecendo assim uma proteção compatível com os padrões para máquinas industriais nos EUA.