Nova proteção contra sobretensão para aplicações fotovoltaicas

30.07.2024
Proteção contra sobretensão VAL-SPP para aplicações fotovoltaicas montadas em calha metálica

Os novos equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias da família de produtos VALVETRAB SPP da Phoenix Contact oferecem características inovadoras de instalação e segurança e, por isso, também são adequados para aplicações fotovoltaicas.

O novo corte reage ainda mais rapidamente em caso de sobrecarga, o que proporciona uma segurança adicional. Os circuitos principais e auxiliares estão agora equipados com duplo isolamento. As distâncias de isolamento e fuga são alcançadas através de eixos de parafuso e funis de inserção alargados no produto. Esta medida proporciona também proteção contra toque acidental. Uma grande vantagem de instalação é um binário de aperto reduzido de apenas 3 em vez de 4,5 Nm. Além disso, a indicação de estado das fichas de proteção individuais foi otimizada. Um indicador claro vermelho/verde mostra o estado das fichas no local.

Os produtos fotovoltaicos da família de produtos VALVETRAB SPP estão disponíveis como equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias puros de tipo 2 para vários níveis de tensão de 600 a 1500 V DC. Está ainda disponível um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas de tipo 1 para 1000 V DC. Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias estão disponíveis com e sem contacto de sinalização remota.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications