Nova parte inferior do invólucro para invólucros eletrónicos da série ICS

22.04.2025
Parte inferior do invólucro ICS

Com uma largura de 50 mm, a nova parte inferior do invólucro da série ICS da Phoenix Contact oferece a maior área possível de placa de circuito impresso e cria, assim, mais espaço para a eletrónica nela instalada.

A parte inferior do invólucro tem uma altura de 122 mm e uma profundidade de 130,9 mm. Até quatro placas de circuito impresso e 20 conectores com até 100 polos podem ser montados em cinco níveis de ligação. Graças ao aumento da área da superfície da placa de circuito impresso, a nova parte inferior do invólucro oferece mais espaço para os componentes electrónicos. A nova combinação das medidas existentes também garante a total compatibilidade com o portfólio de produtos ICS existentes.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications