Módulos lógicos com ligação Modbus/RTU simples para o acesso I/O remoto descentralizado a dados de processo

22.04.2024
Módulos lógicos altamente compactos

Com a interligação via RS-485 Modbus/RTU, a PLC logic da Phoenix Contact - uma combinação de dispositivo de comutação e controlador - é integrada de forma simples e segura em sistemas de automação de nível superior. O acesso descentralizado aos dados de processo do PLC logic para controlo remoto, diagnóstico e visualização é fácil de implementar e pode ser facilmente parametrizado com gestão baseada na web.

Com a interligação via RS-485 Modbus/RTU, a PLC logic da Phoenix Contact - uma combinação de dispositivo de comutação e controlador - é integrada de forma simples e segura em sistemas de automação de nível superior. O acesso descentralizado aos dados de processo do PLC logic para controlo remoto, diagnóstico e visualização é fácil de implementar e pode ser facilmente parametrizado com gestão baseada na web.

Os novos módulos PLC logic com interface RS-485 incorporada permitem uma integração simples nas redes Modbus/RTU. Como módulos base descentralizados com 16 E/S ou em configuração completa com dois módulos de expansão e 48 E/S, os módulos lógicos são ligados como participantes em sistemas de automação de nível superior. Graças ao conceito de controlo independente dos módulos lógicos, a funcionalidade da aplicação local mantém-se mesmo em caso de perda de comunicação Modbus.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management