Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Inserções de contacto push-in para conectores industriais para a transmissão de potência

21.05.2024
Conector industrial com inserções de contacto push-in

As inserções de contacto push-in para conectores industriais modulares Heavycon da Phoenix Contact permitem uma ligação de condutor simples e sem ferramenta. As novas inserções de contacto para aplicações de alta corrente transmitem de forma fiável correntes de até 100 A.

Graças à possibilidade de combinação num invólucro com outros módulos de inserção de contacto, por exemplo, para transmissão de sinais e dados, é criado um conector personalizado e com poupança de espaço.

Para transmitir e armazenar energia renovável e alimentar grandes centros de dados, a procura de conectores com correntes nominais elevadas de 40 A e superiores está a crescer. Os conectores industriais estão cada vez mais a substituir os dispositivos clássicos de ficha e tomada CEE. Devido à resistência de contacto significativamente mais baixa, a dissipação de potência pode ser reduzida em comparação com o conector CEE, reduzindo assim significativamente os custos de eletricidade. Além disso, o HEAVYCON modular permite a combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro, criando assim uma interface altamente compacta. As inserções de contacto oferecem uma ligação de energia segura e sem ferramentas até 100 A. É possível encaixar na ligação diretamente e de forma simples condutores flexíveis com terminal ponteira ou condutores rígidos até 16 mm². A câmara de aperto especialmente compacta das inserções de contacto push-in possibilita uma elevada densidade de embalagem que até agora só era possível com ligação por cravação clássica. A Push-in Technology garante assim forças máximas de contacto e de extração do condutor, assim como um contacto seguro contra vibrações e impermeável a gases. A abrangente gama de produtos possui a inserção de contacto adequada para cada aplicação.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications