Fonte de alimentação para a automação de edifícios: alimentação e carregamento via USB

22.01.2024
Fontes de alimentação STEP POWER com ligação USB

As fontes de alimentação STEP POWER da Phoenix Contact estão adaptadas às necessidades da moderna automação de edifícios. Através da ligação USB, alimentam Smart Meter Gateways, Raspberry Pi e outros componentes Smart Home. Além disso, também podem ser utilizadas para o carregamento rápido de equipamentos finais móveis e outros consumidores de 5 V.

A fonte de alimentação dispõe de uma ligação USB-A ou USB-C até 15 W. Graças à largura total especialmente estreita de apenas 18 mm (1 HP), a utilização como carregador USB assegura mais espaço no quadro de distribuição ou no quadro de comando, bem como em painéis de controlo planos, dispensando por completo a combinação clássica de tomada de quadro de comando com uma largura total de 45 mm (2,5 HP) e fonte de alimentação com conector USB. A ranhura do cabo integrada com elemento de tração no invólucro da fonte de alimentação permite, se necessário, passar o cabo USB facilmente por baixo da cobertura do quadro de distribuição e, desse modo, é fácil de manusear. Graças às perdas reduzidas em estado vazio <0,1 W e a uma elevada eficiência, as fontes de alimentação STEP POWER oferecem uma eficiência energética ideal no edifício. Graças à poupança efetiva de energia através da máxima eficiência no funcionamento sem carga e com carga parcial, as fontes de alimentação cumprem os altos requisitos dos padrões de eficiência da diretiva relativa à conceção ecológica. Além disso, o intervalo de entrada amplo de 85 V AC … 264 V AC e o intervalo de temperatura de -25 a +70 °C permitem a utilização em todo o mundo em quase todas as condições ambientais.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications