Disjuntores de proteção térmicos TCP DC: solução compacta Plug and Play

24.10.2023
Disjuntores TCP DC com diferentes correntes nominais, ligados a elementos de base adequados

Os disjuntores de proteção TCP DC da Phoenix Contact são a alternativa religável para os seus fusíveis para automóveis. Com duas curvas características, o portefólio oferece a melhor proteção contra sobrecarga para diferentes aplicações.

Com os disjuntores térmicos TCP DC, os circuitos disparados podem ser recolocados em funcionamento sem grande esforço. Os canais acionados podem ser reconhecidos rápida e claramente pela indicação ótica e podem ser imediatamente religados. Em comparação com os fusíveis térmicos convencionais, não é necessário substituir o fusível. Isto reduz o esforço de assistência no local e dispensa a pesquisa pelo fusível de substituição correto. Além disso, o contorno da caixa do TCP DC está concebido de forma a oferecer proteção contra um religamento acidental.

A família de produtos TCP DC apresenta o mesmo padrão de encaixe do que os fusíveis para automóveis disponíveis no mercado. Deste modo, os sistemas existentes podem ser convertidos sem qualquer problema. Tal como os fusíveis dos veículos automóveis, as diferentes correntes nominais estão marcadas com cores diferentes. Os conectores corretos são assim fáceis de reconhecer e de atribuir com clareza. A proteção contra sobrecarga pode ser adaptada às cargas conectadas por meio das duas curvas características distintas. A gama de corrente nominal de 5 a 40 A completa de forma ideal a proteção básica.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications