Contador de energia DC EMpro economizador de espaço para a medição à prova de manipulação e a faturação precisa

26.09.2023
Contador de energia DC de 650 kW economizador de espaço para a medição de potência à prova de manipulação até 650 kW

O novo contador de energia EMpro DC compacto da Phoenix Contact permite a medição direta e economizadora de espaço, exata e à prova de manipulação, de correntes e tensões até 650 A/1000 V DC.

A interface RS-485 comprovada com protocolo SLIP no formato de dados OCMF e a certificação nos termos da legislação de calibração são adequadas para fins de faturação na infraestrutura de carregamento.

O contador de energia DC fornece uma medição conforme a classe de precisão B (EN 50470-3) de correntes e tensões contínuas, sem a necessidade de um transformador de corrente adicional. Com uma largura total de apenas 107,2 mm, o produto requer apenas seis passos horizontais (HP) de espaço na calha metálica. Para o uso para fins de faturação, o contador de energia DC dispõe de uma certificação conforme a legislação de calibração alemã, incluindo um invólucro à prova de manipulação mecânica, bem como a assinatura dos valores do contador e a sincronização de data/hora do contador. O dissipador de calor do produto com medição Shunt integrada permite uma operação fiável num intervalo de aplicação de temperatura expandido de -40 °C a 80 °C. A interface RS-485 integrada serve para comunicar os dados de medição com sistemas de controlo hierarquicamente superiores através da utilização do protocolo ponto a ponto simplificado SLIP.

Além disso, o uso do formato de dados OCMF e a possibilidade de compensar as perdas do cabo de carregamento tornam o contador de energia EMpro interessante para a faturação durante os processos de carregamento na infraestrutura de E-mobility, especialmente como uma solução de sistema pré-programada em interação com os controladores de carregamento DC CHARX control da Phoenix Contact.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications