Bucins roscados múltiplos para uma flexibilidade máxima

14.11.2023
Heavycon Evo bucim roscado múltiplo em utilização

Os conectores industriais Heavycon Evo da Phoenix Contact oferecem uma solução inovadora para muitas aplicações, graças ao bucim roscado para cabo único e montável de forma flexível, com fecho de baioneta. A direção da saída do cabo pode ser definida diretamente no local de instalação e alterada novamente em qualquer altura. Novidade: bucins roscados múltiplos para Heavycon Evo.

Os diferentes cabos são simplesmente dispostos para o quadro de comando através de uma única interface encaixável. Esta montagem variável e sem ferramentas economiza tempo e oferece um elevado grau de flexibilidade. Os cabos podem ser complementados posteriormente de forma confortável. São empurrados de forma simples e sem esforço através da membrana perfurada. A vedação assegura um elevado grau de proteção. A capacidade de retenção com braçadeiras para cabos garante uma utilização segura e fiável. Os novos bucins roscados múltiplos são adequados para os invólucros de plástico Evo da série B. As gamas de aperto possíveis são de 3 a 6 mm, 6 a 10 mm e 10 a 15 mm.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications