UL certificado
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Moldura de montagem push-pull de metal, variante 14, inclusive inserto de contato com conexão por força de mola, codificação fixa de 24 V conforme guia para PROFINET, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||