SACC-DSI-MSB-5CON-M12-SCO SH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1552971

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, B-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Para uma elevada segurança de transmissão: conexão de blindagem opcional à caixa através de contato blindado