Com uma área de 15 mm x 62 mm podem ser implementadas até 16 conexões em um Axioline Smart Element. Você pode conectar condutores com uma bitola de condutor de até 1,5 mm² com terminal tubular, incluindo capa de plástico.
Inline, Terminal de sensor de temperatura, Entradas UTH analógicas: 2 (Termopares ou tensão linear), tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação