Sistemas I/O remotos

Sistemas I/O remotos

Os sistemas I/O remotos da Phoenix Contact com os graus de proteção IP20 e IP65/67 são adequados para todos os sistemas de bus e redes convencionais. Registre seus sinais de entrada e de saída diretamente no quadro de comando ou em suas instalações e máquinas. Sua circulação dos dados e dos sinais é transmitida de forma confiável - otimizada para áreas de aplicação diferenciadas. Para tal, utilize produtos com diversas características mecânicas e funções.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Suas vantagens

  • Vasta oferta de sistemas I/O remotos para a instalação no quadro de comando e de campo
  • Integração fácil em sistemas de controle com arquivos de descrição
  • Aplicação flexível através de alta diversidade funcional e formatos diferentes
  • Maior disponibilidade do sistema graças confiabilidade também sob condições muito adversas
  • Maior flexibilidade e diversidade de funções graças à comunicação IO-Link

Novos produtos

Axioline E – Caixas I/O IO-Link digitais IP65/67, DIO8, DI8
Módulos I/O para a medição de temperatura para o sistema I/O remoto Axioline P
Módulo I/O para a medição de temperatura para o sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Elements com interface serial (RS-232/RS-485) e ampla gama de funções
Módulo I/O com duas entradas do contador para o sistema I/O remoto Axioline F
Axioline Smart Elements – Módulo de entrada I/O para sinais de 48 V DC
Caixa I/O IO-Link Axioline E para a instalação de campo
Módulos de entrada analógicos e passivos de troca a quente para o sistema I/O remoto Axioline P
Módulos de entrada analógicos e passivos para o sistema I/O remoto Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
Caixa I/O IO-Link segura para a instalação de campo

Caixa I/O IO-Link para a instalação de campo

Conexão de até oito sensores digitais

Esse dispositivo Axioline E pode ser conectado a um mestre IO-Link por meio de uma porta B IO-Link. Assim, você pode registrar e emitir sinais digitais através de IO-Link. Um mestre IO-Link permite o uso dentro de diferentes redes.

Características principais

  • Conexão a um mestre IO-Link com conector M12 (codificação A, 4 polos)
  • Porta tipo A
  • Especificação IO-Link V1.1.3
  • Conexão de até 8 entradas ou 8 entradas ou saídas com conectores M12 (codificação A, 5 polos)
  • Grau de proteção IP65/67/69
  • Diagnóstico de canal individual
  • Largura de 30 mm

Suas vantagens

  • Conexão de sensores e atuadores nas imediações do processo em espaços confinados
  • Potente com esforço mínimo de cabeamento
  • Instalação rápida graças à tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull
  • Longa vida útil operacional e disponibilidade do sistema graças ao formato robusto
  • Conectividade ideal para uma automação com futuro garantido

Módulos I/O para a medição de temperatura

Conexão do sensor de temperatura de resistência

Os novos módulos RTD foram projetados para o sistema I/O remoto Axioline P de alta disponibilidade. Eles são usados para registrar sinais de sensores de temperatura resistivos. Os módulos suportam todos os sensores comuns de platina e níquel comuns.

Características principais

  • 8 canais de entrada analógicos para a conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
  • Entradas lineares até 10 kΩ
  • Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C
  • Módulos I/O com capacidade de troca a quente
  • Entradas com e sem segurança intrínseca
  • Conexão dos sensores em tecnologia de 2, 3 e 4 condutores

Suas vantagens

  • Cumprimento dos requisitos de qualquer aplicação com a conexão de todos os RTDs comuns e entradas de resistência lineares
  • Flexibilidade de aplicação e maiores distâncias dos sensores graças ao uso da tecnologia de 2, 3 e 4 condutores
  • Alta confiabilidade e disponibilidade graças a uma faixa de temperatura ampliada e capacidade sistêmica de troca a quente

Módulo I/O para a medição de temperatura

Conexão do sensor de temperatura de resistência

O módulo destina-se ao uso dentro de uma estação I/O Axioline F. Ele é usado para registrar sinais de sensores de temperatura resistivos em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, Zona 0 e Zona 1. O módulo suporta todos os sensores comuns de platina e níquel.

Características principais

  • 8 canais de entrada analógicos para a conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
  • Entradas lineares até 10 kΩ
  • Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +70 °C
  • Entradas intrinsecamente seguras
  • Conexão dos sensores em tecnologia de 2, 3 e 4 condutores

Suas vantagens

  • Cumprimento dos requisitos de qualquer aplicação com a conexão de todos os RTDs comuns e entradas de resistência lineares
  • Flexibilidade de aplicação e maiores distâncias dos sensores graças ao uso da tecnologia de 2, 3 e 4 condutores
  • Alta confiabilidade graças a uma faixa de temperatura ampliada
  • Conexão a sensores RTD nas Zonas 0 e 1

Módulos I/O com interface serial

Variantes com funcionalidade ampliada

Esses Axioline Smart Elements permitem a operação de dispositivos periféricos disponíveis comercialmente com uma interface serial em um sistema de barramento. São possíveis taxas de transmissão de até 230.400 Bit/s na interface serial. O protocolo Modbus/RTU é suportado, entre outros.

Características principais

  • Um canal de entrada e saída serial
  • Interface RS-485 ou interface RS-232
  • Número de bits de dados, bits de parada e paridade ajustável
  • Suporte de vários protocolos
  • Suporte a cliente e servidor Modbus/RTU
  • 61 bytes de dados da interface serial podem ser transferidos por ciclo

Suas vantagens

  • Recuperação rápida de dados transmitidos pela interface serial
  • Filtragem direcionada de telegramas Modbus/RTU por meio de filtro de endereço ajustável
  • Adaptação otimizada ao tempo de resposta dos servidores Modbus/RTU
  • Economia considerável de espaço no quadro de comando devido ao sistema I/O modularmente combinável

Módulo I/O com duas entradas do contador

Registro de sequências de impulso

Esse módulo de contadores Axioline F registra e processa sequências rápidas de impulso de sensores. O módulo I/O tem dois canais de contador. Você pode operar o módulo em quatro modos: contagem de eventos, medição de frequência, medição de tempo e medição de velocidade.

Características principais

  • 2 entradas do contador
  • Contador de 32 Bit (para cima e para baixo)
  • Frequência máxima de entrada: 200 kHz
  • Contagem única ou periódica

Suas vantagens

  • Controle de duas saídas por canal, dependendo dos valores de referência
  • Controle flexível da contagem através de porta de hardware ou software
  • Tempos de instalação breves graças à tecnologia de conexão push-in
  • Mecânica robusta para diferentes aplicações

Módulo I/O digital

Módulo de entrada para sinais de 48 V DC

O Axioline Smart Element é um módulo de entrada digital para uso em aplicações com sinais de 48 V DC. Ele pode ser operado em várias redes através da sua conexão a um PLCnext Control ou a um acoplador de bus por meio de um backplane.

Características principais

  • 8 entradas digitais conforme EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3 para entradas de 48 V DC
  • Tensão nominal: 48 V DC
  • Corrente nominal: 2,4 mA
  • Tempo de filtragem: <1 ms
  • Placa de identificação do aparelho armazenada

Suas vantagens

  • Possibilidade de uso em aplicações com sinais de 48 V DC
  • Conexão dos sensores usando a tecnologia de dois condutores sem potencial de terra
  • Design compacto do dispositivo que economiza espaço no quadro de comando
  • Tecnologia de conexão push-in para um cabeamento rápido

Caixa I/O IO-Link para a instalação de campo

Conexão de até oito sensores digitais

Você pode conectar este dispositivo Axioline E a um mestre IO-Link através de uma porta B IO-Link. Assim, você pode registrar e emitir sinais digitais através de IO-Link. Um mestre IO-Link permite o uso dentro de diferentes redes.

Características principais

  • Conexão a um mestre IO-Link com conector M12 (codificação A, 5 polos)
  • Porta tipo B
  • Especificação IO-Link V1.1.3
  • Conexão de até 16 entradas/saídas com conectores M12 (codificação A, 5 polos)
  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Diagnóstico de canal individual
  • Grau de proteção: IP65, IP67, IP69

Suas vantagens

  • Potente com esforço mínimo de cabeamento
  • Instalação rápida graças à tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull
  • Longa vida útil operacional e disponibilidade do sistema graças ao formato robusto
  • Conectividade ideal para uma automação com futuro garantido

Módulos de entrada analógicos e passivos de troca a quente

Conexão direta de dispositivos HART

Os módulos de entrada HART analógicos de oito canais para o sistema I/O remoto Axioline P com capacidade de troca a quente foram concebidos para a conexão a dispositivos HART de quatro condutores com uma fonte de alimentação separada. Eles estão disponíveis em versões com e sem segurança intrínseca.

Características principais

  • Módulos I/O com capacidade de troca a quente
  • Dados analógicos e HART cíclicos
  • Dados HART acíclicos
  • Entradas com e sem segurança intrínseca
  • Faixa de temperatura ampliada

Suas vantagens

  • Recepção simultânea de dados de processo analógicos e HART
  • Alta disponibilidade do sistema devido às características do sistema I/O remoto Axioline P
  • Possibilidade de realizar aplicações de processos através de entradas com segurança intrínseca

Módulos de entrada analógicos e passivos

Conexão direta de dispositivos HART

Os módulos de entrada HART analógicos de oito canais para o sistema I/O remoto Axioline F foram concebidos para a conexão a dispositivos HART de quatro condutores com uma fonte de alimentação separada. Eles estão disponíveis em versões com e sem segurança intrínseca.

Características principais

  • Dados analógicos e HART cíclicos
  • Dados HART acíclicos
  • Entradas com e sem segurança intrínseca
  • Faixa de temperatura ampliada

Suas vantagens

  • Recepção simultânea de dados de processo analógicos e HART
  • Diagnóstico e configuração simples graças a suporte DTM
  • Possibilidade de realizar aplicações de processos híbridos através d entradas com segurança intrínseca

Módulo I/O analógico de segurança

Medição segura da temperatura

O novo módulo de segurança Axioline F AXL F PSRTD8 1F oferece entradas analógicas seguras para registrar sensores de temperatura resistivos. Podem ser conectados até oito sensores. Além disso, permite o uso flexível e simples de inúmeros tipos de sensores.

Características principais

  • Medição segura e resistiva da temperatura
  • Oito entradas de temperatura analógicas
  • Tecnologia de conexão de 2, 3 ou 4 condutores
  • Medições de 0 Ohm ... 5000 Ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Até Cat. 4/Pl e conforme EN ISO 13849-1
  • Até SIL 3 conforme IEC 61508

Suas vantagens

  • Uso flexível graças à integração de diferentes tipos de sensores (Pt, Ni e KTY)
  • Maior disponibilidade do sistema graças a tecnologia de diagnóstico integrada
  • Uso simplificado dos dados graças a exibição padronizada dos valores medidos
  • Instalação rápida através de Push-in Technology
  • Uso independente do fabricante graças a sistema PROFIsafe

Caixa I/O IO-Link segura para a instalação de campo

Conexão de até 16 sensores digitais

Você pode conectar este dispositivo Axioline E a um mestre IO-Link através de uma porta A IO-Link. Assim, você adquirir e emitir sinais digitais através de IO-Link. Os mestres IO-Link permitem o uso dentro de diversas redes.

Características principais

  • Porta tipo A
  • Especificação IO-Link V1.1.3
  • Conexão de até 16 entradas com conectores M12
  • Indicações de diagnóstico e estado
  • Grau de proteção IP65/67/69

Suas vantagens

  • Potente com esforço mínimo de cabeamento
  • Instalação rápida graças a tecnologia de conexão rápida M12 PUSH-PULL
  • Longa vida útil operacional e disponibilidade do sistema graças a formato robusto
  • Conectividade ideal para uma automação com futuro garantido

Compactos e flexíveis
Axioline Smart Elements

Os Axioline Smart Elements plugáveis são módulos I/O independentes do sistema sem comunicação de bus. O elemento individual apenas suporta a funcionalidade I/O. Apenas em combinação com um backplane, que funciona de forma semelhante a um adaptador, é realizada a comunicação de bus para o sistema I/O correspondente. Dessa forma, os Axioline Smart Elements são aplicáveis universalmente e de forma flexível.

Ir para os produtos
Axioline Smart Elements

Características do Axioline Smart Elements

Design compacto do dispositivo Axioline Smart Element
Tecnologia de conexão push-in Axioline Smart Elements
Interface independente do sistema Axioline Smart Elements
Mecanismo de destravamento manual Axioline Smart Elements
Design compacto do dispositivo Axioline Smart Element

Com uma área de 15 mm x 62 mm podem ser implementadas até 16 conexões em um Axioline Smart Element. Você pode conectar condutores com uma bitola de condutor de até 1,5 mm² com terminal tubular, incluindo capa de plástico.

Tecnologia de conexão push-in Axioline Smart Elements

Todos os Axioline Smart Elements dispõem de forma universal de tecnologia de conexão push-in para uma conexão especialmente rápida.

Interface independente do sistema Axioline Smart Elements

A interface independente do sistema permite a integração de Axioline Smart Elements em diferentes conceitos de solução.

Mecanismo de destravamento manual Axioline Smart Elements

Os Axioline Smart Elements podem ser facilmente plugados em módulos de suporte com uma interface adequada. A remoção é muito fácil graças a um mecanismo de desbloqueio simples.

Axioline Smart Elements no sistema I/O remoto Axioline F

Axioline Smart Elements no sistema I/O remoto Axioline F

Caso de aplicação no sistema I/O remoto Axioline F

Dentro de uma estação Axioline F, você pode combinar módulos Axioline F clássicos com backplanes Axioline F, inclusive os Axioline Smart Elements, conforme desejar. Assim, você opera Axioline Smart Elements em acopladores de bus Axioline F já existentes ou controladores Axiocontrol, p. ex., PLCnext Control ou o clássico PLC.

Os backplanes Axioline F especialmente desenvolvidos dispõem de quatro a seis slots Smart Elements. Devido à flexibilidade, pode encaixar os Axioline Smart Elements em qualquer local do backplane Axioline F. Graças à estrutura de duas linhas dos backplanes se obtém uma enorme redução da largura de construção da estação I/O.

Rápida aquisição de dados e manipulação simples – também nas condições mais adversas
Axioline F

Axioline F é o sistema I/O em formato de bloco modular para o quadro de comando. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet e disponível com diversos formatos, Axioline F proporciona a máxima flexibilidade.

Ir para os produtos
Axioline F

Deste o componente até ao sistema

Mapa de imagem interativo: Sistema Axioline F
PLCnext Control
Também em uma abordagem remota, como alternativa a um acoplador de bus, uma estação Axioline F pode ser equipada diretamente com um controlador. Estão disponíveis PLCs para linguagens de alto nível e programação IEC 61131­3-3.
PLCnext Control
Acopladores de bus
Imprescindível para um sistema I/O remoto: acopladores de bus para todos os sistemas de bus e protocolos de rede comuns.
Acopladores de bus
I/Os
Axioline Smart Elements permite criar estações especialmente compactas no sistema Axioline F.
I/Os
I/Os
Estações I/O remotas para a utilização em aplicações próximas ao processo, também com I/Os intrinsecamente seguros.
I/Os
I/Os
Abrangente portfólio com I/Os para a configuração das mais diversas estações I/O remotas.
I/Os

As propriedades em resumo

Integração de sistema adequada Axioline F
Visualização para os tempos de instalação breves Axioline F
Visualização para a mecânica robusta Axioline F
Sistema I/O Axioline F
Faixa de temperatura ampliada Axioline F
Certificações para a automação náutica Axioline F
Integração de sistema adequada Axioline F

Axioline F é o especialista Ethernet em instalações de quadros de comando.
O portfólio oferece acopladores de bus para todos os sistemas Ethernet comuns.
Redundância de sistema PROFINET: o acoplador de bus PROFINET AXL F BK PN TPS suporta a especificação para a implementação da redundância de sistema S2 com somente um acoplador de bus. Desse modo, o acoplador de bus pode se comunicar com dois controladores PROFINET redundantes, garantindo assim um elevado desempenho seguro do sistema.

Visualização para os tempos de instalação breves Axioline F

Reduza os tempos de instalação graças a tecnologia de conexão push-in. Cabeamento simples: o design permite cabos ascendentes e descendentes.

Visualização para a mecânica robusta Axioline F

Graças à elevada robustez mecânica, o Axioline F consegue uma resistência a vibrações de 5g, resistência a choques contínuos de 10g e resistência a impacto de 30g.

Sistema I/O Axioline F

Axioline F proporciona um sistema I/O em formato modular para cada requisito. O registro rápido de sinais aumenta a produtividade da máquina, tanto com um controlador da Phoenix Contact ou em todas as redes usuais com um acoplador de bus adequado.

Axioline F oferece um grande portfólio de módulos I/O com entradas e saídas digitais e analógicas, funções ou para aplicações especiais. Execute aplicações de segurança com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Com os módulos I/O diversificados você obtém uma estrutura flexível de sua estação.

Faixa de temperatura ampliada Axioline F

Em ambientes hostis, uma comunicação confiável é imprescindível. O Axioline F é especialmente robusto no design e na mecânica. As variantes XC com uma faixa de temperatura operacional ampliada de -40 °C...+70 °C podem ser utilizadas sem problema em condições extremas.

Certificações para a automação náutica Axioline F

Em virtude das suas características, os módulos I/O estão equipados com as certificações de todas as sociedades de classificação marítimas importantes. Graças à emissão de interferências reduzida e à mecânica robusta, o Axioline F satisfaz os elevados requisitos da automação na construção naval.

Registro de dados flexível diretamente no local
Axioline E

O Axioline E da nova geração é o sistema I/O remoto do futuro com construção em bloco para a automação descentralizada e sem quadro de comando. Os dispositivos estão adaptados às necessidades atuais e futuras e foram concebidos para a utilização direta em uma máquina sob condições ambientais especialmente adversas.

Ir para os produtos
Axioline E

Axioline E – Uma família de produtos, muitas funções

Mapa de imagem interativo: Axioline E da próxima geração
I/O digitais
Várias variantes I/O digitais dão a você uma alta flexibilidade para a implementação de seus conceitos.
I/O digitais
Mestre IO-Link
Com o mestre IO-Link, você realiza infraestruturas IO-Link potentes nos protocolos de comunicação comuns baseados em Ethernet.
Mestre IO-Link
Dispositivos IO-Link
Expanda seu registro de sinais através da integração de diferentes dispositivos IO-Link como, p. ex., as robustas caixas IO-Link Axioline E com larguras de 30 ou 60 mm.
Dispositivos IO-Link

As propriedades em resumo

Axioline E da próxima geração
Tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull Axioline E da próxima geração
Alimentação do dispositivo Axioline E da próxima geração
Aplicação IO-Link Axioline E da próxima geração
Parametrização de dispositivos no sistema de automação PLCnext Technology
Axioline E da próxima geração

Os dispositivos Axioline E da nova geração são extremamente robustos graças ao seu grau de proteção contra ignição IP65/67 e a uma caixa de zinco fundido sob pressão totalmente encapsulada.
Graças à sua especial resistência a interferências EMC e elevada robustez mecânica, com estes dispositivos você minimiza os tempos de parada de sua instalação.
A ampla faixa de temperatura, assim como a elevada resistência relativamente a influências ambientais, refrigerantes e lubrificantes comuns, bem como bolhas de solda, permitem sua utilização em muitas aplicações diferentes.

Tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull Axioline E da próxima geração

O contorno M12 Duo permite a você um cabeamento de campo flexível com os comprovadores conectores M12 a parafuso ou com a nova tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull.

Graças à montagem sem ferramenta, a tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull é no cabeamento 80 % mais rápida em comparação com os comprovadores conectores M12 a parafuso e economiza dois minutos por dispositivo. Uma resposta através do travamento do conector de encaixe e teste de tração garantem na montagem uma elevada segurança de falha.

Alimentação do dispositivo Axioline E da próxima geração

Os dispositivos Axioline E da nova geração dispõem da potente alimentação de tensão com codificação L com 2 x 16 A e podem ser utilizados em caminhos de cabos consideravelmente superiores sem cabos de alimentação.
Você também pode configurar subestruturas IO-Link com complexidade de cabeamento mínima e sem cabos de alimentação utilizando portas mestre IO-Link potentes com até 2 A em L+ e até 4 A em UA.

Aplicação IO-Link Axioline E da próxima geração

Nossos mestres IO-Link Axioline E da nova geração correspondem à especificação 1.1.3 para IO-Link. Com um tempo de ciclo do mestre IO-Link de <500 µs, eles executam a troca de informação com os dispositivos IO-Link conectados até quatro vezes mais rápido em comparação com os mestres IO-Link de primeira geração disponíveis no mercado.
Graças às possibilidades de parametrização dos dispositivos IO-Link conectados, os dispositivos permitem a melhor integração em seu sistema de automação.

Parametrização de dispositivos no sistema de automação PLCnext Technology

Parametrize qualquer dispositivo IO-Link conectado no sistema de automação PLCnext Technology através de uma integração fácil da IODD em seu sistema de engenharia.
Através da importação da IODD, é efetuado um espelhamento de um dispositivo IO-Link no sistema de engenharia, idêntico a um dispositivo PROFINET. Os parâmetros do dispositivo da IODD são automaticamente convertidos e, em conjunto com os parâmetros de partida dos dispositivos PROFINET, registrados na partida do dispositivo.

Conectividade para uma automação com futuro garantido

IIoT aberta (Industrial Internet of Things)
A arquitetura dos dispositivos Axioline E da nova geração reúne dois paradigmas de comunicação paralelos e sem efeitos em uma plataforma de dispositivo: a comunicação industrial em tempo real para protocolos Ethernet Industrial estabelecidos, bem como uma comunicação IIoT segura, confiável e aberta através de OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Os dispositivos Axioline E da nova geração são progressivamente compatíveis com todos os protocolos Ethernet Industrial relevantes para o mercado como PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e EtherCAT®. A arquitetura de dispositivo inovadora permite os dispositivos se adaptarem de forma flexível aos novos padrões tecnológicos e a redes futuras como PROFINET-over-TSN.

Segurança industrial
Com os dispositivos Axioline E da nova geração, as características de segurança são consideradas de forma global logo desde a fase de projeto. Se tratando de chamados produtos "Secure by Design", os dispositivos cumprem as demandas do processo com certificação TÜV para a conectividade de campo e nuvem conforme IEC 62443-4-1. Com características de segurança integradas para a conectividade de campo e nuvem, os dispositivos estão perfeitamente preparados para as tarefas de automação do futuro.

Topologia da informação do dispositivo

Acesso a informações de configurações do dispositivo graças a conectividade ideal para uma automação com futuro garantido

Axioline E da primeira geração

Axioline E da primeira geração

Axioline E da primeira geração

Axioline E é o sistema I/O remoto com construção em bloco para a instalação de campo com tecnologia de conexão M12. Os dispositivos se caracterizam por sua abertura para todos os protocolos de comunicação comuns baseados em Ethernet, assim como PROFIBUS com uma alimentação de tensão com codificação T.

Altamente disponível com troca a quente e redundância
Axioline P

O sistema I/O remoto altamente disponível é composto por acopladores de bus PROFINET redundantes e módulos I/O digitais, bem como analógicos. O Axioline P atende as demandas da indústria de processos de acordo com amplas faixas de temperatura e módulos I/O com capacidade de troca a quente e segurança intrínseca.

Ir para os produtos
Axioline P

Sistema I/O para aplicações próximas ao processo

Mapa de imagem interativo: Sistema I/O para aplicações próximas ao processo Axioline P
Acoplador de bus PROFINET
Acoplador de bus para a conexão de módulos e PROFIBUS PA e I/Os. Alta disponibilidade do sistema graças a suporte da redundância de sistema PROFINET (S2).
Acoplador de bus PROFINET
Módulo PROFIBUS PA
Fonte de alimentação redundante de bus de campo para dispositivos de campo PROFIBUS PA.
Módulo PROFIBUS PA
I/Os padrão e intrinsecamente seguros
I/Os altamente disponíveis com funcionalidade de troca a quente para aplicações próximas ao processo.
I/Os padrão e intrinsecamente seguros

As propriedades de Axioline P em resumo

Axioline P sendo montado no quadro de comando
I/Os intrinsecamente seguros Axioline P
Combinação de módulos I/O padrão e intrinsecamente seguros Axioline P
I/Os intrinsecamente seguros sem fonte de alimentação Axioline P adicional
Topologia Axioline P
Axioline P sendo montado no quadro de comando

O sistema I/O remoto Axioline P garante a máxima disponibilidade para sua aplicação. No PROFINET, a redundância S2 permite a comunicação de dois controladores PROFINET com a estação I/O.

Quando usado em uma rede Modbus TCP, a comunicação redundante também pode ser realizada com a ajuda de acopladores de bus separados, cada um com seu próprio endereço IP.

O bus local com capacidade de troca a quente permite a substituição de módulos existentes de uma estação I/O Axioline P, sem necessidade de desativar o sistema. Graças à construção eletromecânica da base de bus, também é possível consultar vários módulos simultaneamente na estação, mesmo mantendo a comunicação de bus local.

I/Os intrinsecamente seguros Axioline P

Os módulos I/O intrinsecamente seguros podem ser instalados na zona 2 e são adequados para a utilização de sensores e atuadores até a zona 0. Eles dispõem de comunicação HART e funcionalidade NAMUR, sendo assim especialmente adequados para aplicações na automação dos processos.

Combinação de módulos I/O padrão e intrinsecamente seguros Axioline P

No sistema I/O Axioline P os módulos padrão podem ser combinados de forma particularmente fácil com módulos intrinsecamente seguros. Através da colocação de uma placa de divisão (disponível como acessório), os módulos azuis intrinsecamente seguros podem ser complementados na extremidade de uma estação.

I/Os intrinsecamente seguros sem fonte de alimentação Axioline P adicional

Graças à fonte de alimentação integrada em cada módulo I/O, a configuração de uma estação Axioline P não requer uma fonte de alimentação adicional. Além disso, nos módulos retirados, a capacidade de troca a quente é estabelecida por a base de bus conduzir sempre corrente.

Topologia Axioline P

A estação com estrutura modular comunica através de um acoplador de bus com um controlador PROFINET, p. ex. um Distributed Control System (DCS). Opcionalmente, você pode conectar até oito segmentos PROFIBUS PA de forma compacta a cada saída do Proxy. Para garantir a imunidade a interferência de cada segmento, está disponível a tecnologia de conexão adequada de blindagem. Os sensores PROFIBUS PA são diretamente conectados com o Proxy modular Axioline P.
Assim, você pode integrar a tecnologia comprovada de bus de campo como, p. ex., HART ou Modbus/RTU, em suas redes PROFINET. Isso pode ser implementado através de gateways PROFIBUS PA conectados ao Proxy modular Axioline P.

Topologia: conectar Axioline P até à zona 0

Conectar Axioline P até à zona 0

Conexão até à zona 0

É possível integrar diretamente o Axioline P, sob a forma de um sistema I/O remoto, em um Distributed Control System (DCS). Uma comunicação especialmente confiável entre a estação I/O e o DCS é garantida através da redundância de sistema S2 PROFINET suportada.
Você pode instalar o sistema Axioline P na zona 2, permitindo uma conexão direta de sinais de sensores e atuadores das zonas 2, 1 e 0. O portfólio abrange funções importantes da automação de processos, como módulos de entrada e saída analógicos para comunicação HART ou também módulos de entrada digitais para a conexão de sensores NAMUR.
Para tal, pode integrar módulos intrinsecamente seguros na estação I/O sem componentes adicionais.

Segurança intrínseca e certificado até a zona 1
Axioline X

Coletar e emitir sinais onde eles são gerados ou necessários. Isso economiza o esforço de cabeamento e, assim, custos de instalação. Isso também é possível diretamente na zona 1. Os I/Os remotos Axioline X são dispositivos PROFINET com 32 canais I/O intrinsecamente seguros em um módulo compacto. Pré-instalado em uma caixa de aço inoxidável, o resultado é uma solução "pronta para uso" com certificação ATEX e IECEx.

Ir para os produtos
Axioline X na caixa de comando

As propriedades de Axioline X em resumo

Axioline X na caixa de comando
Módulo I/O remoto Axioline X
Interface Gerenciamento baseado na web
Axioline F, Axioline P e Axioline X como estação I/O
Topologia para o uso de Axioline P e Axioline X
Axioline X na caixa de comando

O I/O remoto Axioline X é pré-instalado em uma caixa de aço inoxidável (grau de proteção IP66). Completo com certificações conforme ATEX e IECEx. Isso economiza o esforço de instalação na zona 1 e minimiza os custos de certificação.

Módulo I/O remoto Axioline X

  • Caixa de alumínio robusta e totalmente encapsulada
  • Canais I/O configuráveis de forma flexível (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Fonte de alimentação separada para sensores e atuadores
  • Diagnóstico abrangente para cada canal
  • Servidor web integrado
  • Dispositivos PROFINET

Interface Gerenciamento baseado na web

Um servidor web integrado com funções de diagnóstico e atualização de firmware permite uma operação simples e independente do controlador.

Axioline F, Axioline P e Axioline X como estação I/O

Axioline X expande o âmbito de soluções para uma automação de processos econômica e direcionada. Juntamente com os grupos de produtos Axioline F XC e Axioline P certificados para tecnologia de processos, trabalhamos com você para criar soluções de automação escaláveis.

Topologia para o uso de Axioline P e Axioline X

Encurtar os cursos de sinal e, assim, reduzir erros e custos adicionais. A instalação direta dos módulos I/O remotos Axioline X na zona 1 com conexão a uma rede e sem isoladores adicionais permite simplificar a topologia da instalação. Os sinais podem ser coletados onde eles são gerados.

O sistema I/O altamente modular
Inline

Automatize aplicações de forma simples e econômica com o sistema Inline composto por PLC, acopladores de bus e I/Os para o quadro de comando. Devido à sua flexibilidade, o sistema de automação e I/O é aplicado em muitos projetos diferentes. Em combinação com controladores lógicos programáveis especificamente desenvolvidos, os processos de automação são processados de forma sistêmica. Adicionalmente, a abertura de bus do sistema dá a você inúmeras possibilidades em diversas redes.

Ir para os produtos
Estação I/O Inline

PLCs, acopladores de bus ou I/Os – O sistema Inline

Mapa de imagem interativo: PLCs, acopladores de bus ou I/Os – O sistema Inline
Controladores Inline
Os controladores Inline suportam protocolos baseados em Ethernet, como PROFINET e Modbus/TCP. Além disso, eles são facilmente expansíveis com variados bornes I/O Inline e oferecem um servidor web integrado.
Controladores Inline
Acopladores de bus
A seleção livre do acoplador de bus permite integrar o sistema I/O Inline em todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais.
Acopladores de bus
I/Os seguros
Com Inline você pode escolher: crie soluções muito fáceis de segurança funcional com o borne Inline ECO Safe ou soluções de segurança complexas com SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.
I/Os seguros
I/Os padrão
Bornes I/O com e sem parametrização. Uma grande seleção de funcionalidades diversificadas com certificações abrangentes proporciona liberdade em qualquer tipo de topologia. Para isso, uma granularidade fina constitui a base da concepção.
I/Os padrão

As propriedades de Inline em resumo

Bornes I/O
Silhueta de um homem em frente ao espaço
Silhueta de um homem em frente ao espaço
Borne adaptador AXC F IL ADAPT com I/O Inline
Bornes I/O

Segundo o lema "um borne, uma função", você encontra a função adequada, desde a medição de temperatura analógica até à comunicação digital. Um abrangente portfólio de bornes I/O permite a integração fácil e rápida em sua instalação.

Silhueta de um homem em frente ao espaço

Os bornes funcionais e analógicos padrão oferecem opções diversificadas para o ajuste de parâmetros e modos de operação. Todas as funções podem ser flexivelmente adaptadas à tarefa.

Silhueta de um homem em frente ao espaço

Todos os bornes Inline ECO podem ser combinados com todos os bornes Inline e outros componentes Inline.

Borne adaptador AXC F IL ADAPT com I/O Inline

Inline e PLCnext Technology combinam entre si. O borne adaptador AXC F IL ADAPT permitem a integração fácil de I/Os Inline em um PLCnext Control modular. Assim, um PLCnext Control de alto desempenho pode substituir de forma fácil um controlador Inline mais antigo.

Inline para a automação predial

Inline para a automação predial

Inline para a automação predial

Com o controlador ILC 2050 BI de alto desempenho, você automatiza de forma rápida e eficiente todas as unidades na infraestrutura de edifícios, centros de dados e imóveis espalhados. O dispositivo dispõe de um grande número de interfaces e, assim, suporta os protocolos relevantes da automação predial. A expansão com um grande número de componentes I/O do sistema Inline garante a construção fácil de uma estação de automação modular. Os tipos de dados dos diferentes protocolos são normalizados, de modo a possibilitar uma automação baseada em IoT.