AXL F PSDI8/4 1F - Módulo de segurança
2701559

Axioline F, Módulo de entrada digital, Segurança funcional, PROFIsafe, exclusivamente para conexão com controlador Phoenix Contact ou Siemens, Entradas digitais: 4 (com alocação de 2 canais), 8 (com alocação de 1 canal), 24 V DC, tecnologia de conexão: 2, 3, 4 condutores, grau de proteção: IP20

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508