Com uma área de 15 mm x 62 mm podem ser implementadas até 16 conexões em um Axioline Smart Element. Você pode conectar condutores com uma bitola de condutor de até 1,5 mm² com terminal tubular, incluindo capa de plástico.
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20