AXL SE UTH4 EF - Módulo de temperatura
1182068

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 4 (Entradas para termopares ou tensão linear), tecnologia de conexão: 2 condutores (blindado, trançado em pares), Junta fria externa (utilizável também como entrada de sensor Pt-100 adicional): 1, tecnologia de conexão: 4 condutores, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

4 canais de entrada analógicos para conexão de termopares ou tensões lineares de -100 mV a +100 mV
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Possível conexão de um sensor Pt-100 com tecnologia de 4 condutores como sensor de juntas frias externo ou canal de medição RTD adicional
Registro interno e compensação da temperatura de pontos de comparação (parametrizável)
Placa de identificação de aparelho armazenada