AXL F DO8/2 2A 1H - Módulo digital
2688381

Axioline F, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

8 saídas digitais
24 V DC, 2 A
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Placa de identificação de aparelho armazenada