SACC-M12MSD-4Q SH PN - Conector de dados
1554513

Conector de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: D, Conexão IDC, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo