SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Conector
1021815

Conector, Universal, 5-polos, blindado, Conector reto M12 Travamento externo Push-Pull, codificação: A, Conexão para crimp, material serrilhado: PA 6.6, diâmetro externo de linha 4,5 mm ... 7,5 mm, sem contatos para crimp

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Plug-and-Produce: conexão prática e segura graças ao sistema de travamento independente do fabricante
Extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contato elevada
Feedback claro: o conector salta fora quando não encaixa corretamente
Blindagem segura: conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Uma conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações