cULus Recognized
ID de certificação: E221474| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| somente para aplicação em AC | 4 A | 26 - 18 | ||
Conector, Universal, 5-polos, blindado, Soquete reto M12 Push-Pull, codificação: A, Conexão para crimp, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4,5 mm ... 7,5 mm, sem contatos para crimp
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| somente para aplicação em AC | 4 A | 26 - 18 | ||