SACC-M12MS-4QO-0,75 SH
-
Conector
1413993
Conector, Universal, 4-polos, sem halogênio, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Instrução de montagem | Com novo contato do condutor, este deve ser cortado na medida exata, acima do último ponto de contato. |
| Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 19 mm |
| Altura | 19 mm |
| Comprimento | 58 mm |
| Abertura da porca cega | 15 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 5 mm ... 9,7 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 19 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Material de isolação do condutor | PVC / PE / PP / borracha |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão IDC |
| Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (flexível) |
| 0,14 mm² ... 0,5 mm² (rígido) | |
| Bitola de conexão AWG | 26 ... 18 (flexível) |
| 26 ... 20 (rígido) | |
| Torque de aperto | 5 Nm (Porca de pressão) |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Tensão de teste | 2,5 kV |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Normas/disposições | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 e R26 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Designação padrão | Choque, vibração |
| Normas/disposições | EN 50155:2001 |
| Código | 1413993 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2CDA |
| Chave de produto | AF2CDA |
| GTIN | 4055626013190 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 39,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 39,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,53 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem 1212161
-
MICROFOX-SB - Cortador lateral 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector M12, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector M12, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Plugue IDC com conexão rápida (IP65)
- Conector M12, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector M12
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector M12, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP