SACC-M12MS-4CON-PG 7-M SKIN
-
Conector
1556870
Conector sensor/atuador, reto, 4 polos, M12, codificação A, conexão por rosqueamento, serrilhado metálico, prensa-cabos Pg7 SKINTOP®
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | Pg7 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 20,2 mm |
| Altura | 20,2 mm |
| Comprimento | 76 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 4 mm ... 6 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 20,2 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | PBT |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | CuSnZn |
| Material suporte do contato | PA |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola de conexão | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (sem terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (com terminal tubular) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rígido) | |
| Bitola de conexão AWG | 24 ... 18 (sem terminal tubular) |
| 26 ... 20 (com terminal tubular) | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
| 0,2 Nm (Terminal parafusado) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Parafuso de pressão) | |
| Tensão de teste | 2,5 kV |
| Resistência de contato | ≤ 8 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -20 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1556870 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2CAA |
| Chave de produto | AF2CAA |
| GTIN | 4046356184359 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 24,71 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 23,45 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1db8b9ba-539f-4418-bef4-2848724a419c |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,626 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Cabo para sensor/atuador 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Anel de cabo 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Anel de cabo 1457461
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector M12, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector M12, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Plugue IDC com conexão rápida (IP65)
- Conector M12, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector M12
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector M12, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP