SACC-M12FS-8CT-CM SH - Conector
1319942

Conector, Universal, 8-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão para crimp, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4,5 mm ... 7,5 mm, sem contatos para crimp

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Suas vantagens

Extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contato elevada
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Blindagem segura: conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Uma conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
Vedação protegida no soquete M12