SACC-M12FR-5CT-CM SH
-
Conector
1422853
Conector, Universal, 5-polos, blindado, Soquete angular M12, codificação: A, Conexão para crimp, material serrilhado: Zinco fundido sob pressão, galvanizado, diâmetro externo de linha 4,5 mm ... 7,5 mm, sem contatos para crimp
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contato elevada
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Blindagem segura: conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Uma conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
Vedação protegida no soquete M12